Temperaturas a partir de 40 °C representam um calor desconfortável para componentes eletrônicos. Em uma fundição de ferro, a temperatura só aumenta. A Bosch Rexroth GmbH opera sua própria fundição em Lohr am Main, incluindo uma planta de processamento de areia. Para proteger a tecnologia de controle, a empresa optou por uma solução de resfriamento à base de líquido, o Top Therm Chiller da Rittal.
O conceito de solução de resfriamento centralizado de base líquida foi muito bem aceito.
A radiação e o calor residual podem ser encontrados em quase todos os locais da área de fundição. Neste contexto, a Bosch Rexroth AG estava procurando uma solução com a Rittal para poder garantir a confiabilidade do processo de forma mais independente das condições ambientais extremas - na melhor das hipóteses, sem aumentar os custos.
Independente das condições ambientais
Andreas Geeb viu uma infraestrutura de ar condicionado centralizado com água como meio de resfriamento como a "única solução sensata" para dissipar o calor sem carga térmica adicional do ar ambiente. O refrigerador redundante da série Top Therm Chiller da Rittal é conectado ao circuito de água da planta e, portanto, protege a tecnologia do superaquecimento. Existem também trocadores de ar/água-calor para a climatização dos painéis elétricos.
Custos de energia até 40% mais baixos
Existem claras vantagens de custo no que diz respeito à aquisição, economia de energia e manutenção. Em vez de instalar um dispositivo de resfriamento com seu próprio circuito de resfriamento em cada painel elétrico, a energia térmica no trocador de ar/água-calor é transferida para um único circuito de resfriamento - isto resulta em uma economia de energia de até 40%.
Menos manutenção e alta segurança
Os custos de serviço e manutenção também são reduzidos significativamente, uma vez que apenas um compressor e uma bomba de água de resfriamento precisam de manutenção. Sensores de vazamento, que mostram mensagens de erro no display, encaminham para as unidades de monitoramento correspondentes e fecham as válvulas solenóides, garantindo um alto nível de segurança. O controle do modo econômico liga ou desliga o ventilador interno, dependendo da temperatura no painel elétrico - e, portanto, é ainda mais eficiente em termos de energia.