A construtora austríaca de dispositivos de comando e manobra Baumgartner Automation atende principalmente às consultas da indústria de construção. Isto inclui projetos-modelo impressionantes - como o pedido principal de uma pedreira nos Emirados Árabes Unidos. Para este projeto, a Baumgartner Automation contou com a colaboração da Rittal e o uso de um centro de processamento Perforex da Rittal. A construtora de dispositivos de manobra entregou um total de 68 painéis elétricos Rittal TS 8 expandidos para o emirado de Ras Al Khaimah.
98% da Rittal é anunciada. E isto também é uma motivação para trabalharmos juntos.
Certificação e produtos de sistema em conformidade com o padrão são convincentes
Dois detalhes particulares foram decisivos para a contratação do projeto: Por um lado, a Baumgartner é certificada de acordo com a ISO 9001. Por outro lado, a colaboração planejada com a Rittal foi importante para os clientes dos Emirados Árabes Unidos. Assim, foi possível garantir o cumprimento da norma EN 61439, que está em vigor desde novembro de 2014. Esta inclui novas definições de termos, mudanças nos testes de tipo e requisitos de documentação mais extensos para fabricantes de painéis. Graças à tecnologia Rittal incluída na oferta, uma abordagem de solução holística com produtos de sistema em conformidade com o padrão foi possível para a construção de dispositivos de manobra e comando, o que permitiu a verificação simples do projeto.
Documentação em conformidade com os padrões
O software de planejamento Rittal "Power Engineering 6.0" oferece suporte abrangente para planejamento e configuração de dispositivos de manobra com o sistema Ri4Power, bem como para documentação em conformidade com os padrões. Apertando um botão, o software cria os certificados de design correspondentes, incluindo os relatórios de teste necessários. A ferramenta de engenharia também contém listas de verificação. Isto permite que o fabricante de dispositivos de manobra verifique se todos os requisitos de acordo com o padrão foram atendidos. Os testes necessários podem, portanto, ser sistematicamente realizados e documentados.
Distribuição de energia facilitada
A fabricante de sistemas de controle confiou inteiramente nos especialistas da Rittal na expansão da distribuição de energia para o projeto. "A particularidade para nós eram certamente os sistemas de barramento para aprox. sete megawatts de distribuição de energia, porque preferimos manter nossas mãos longe de tais correntes", lembra Waldenberger. O Rittal Modification Center foi, portanto, contratado para configurar os distribuidores de forma totalmente mecânica. A Baumgartner Automation valoriza o alto nível de competência e foco nas soluções que a Rittal tem na implementação destes requisitos complexos. "Isto nos economizou muito tempo", explica Waldenberger.
Oportunidades de continuidade reconhecidas cedo
O sucesso da Baumgartner Automation não é coincidência. A empresa gosta de ser uma das pioneiras do setor. “Fomos um dos primeiros a adquirir um centro de processamento com o qual podemos processar os painéis elétricos internamente. A decisão pelo Perforex em 2001 foi tomada de forma puramente institiva e não nos arrependemos até hoje. No ano de 2016 nós investimos em um novo centro de processamento Perforex da Rittal Automation Systems." Já que não há processamento na Baumgartner sem a utilização de um centro de processamento. "Quase não existe trabalho manual no processamento de chapas porque a qualidade, a repetibilidade e as séries da máquina são ótimas", explica Johann Waldenberger. Com o Perforex, a Rittal atingiu um novo nível em termos de consistência na construção de sistemas. As fabricantes de dispositivos de manobra se beneficiam da competência consistente na resolução de problemas e da crescente produtividade.