As empresas de reciclagem também devem trabalhar com eficiência energética - um requisito global para a indústria. Produtos para medição, monitoramento e economia de energia são, portanto, particularmente importantes para ficar constantemente de olho no consumo. Por quase 20 anos, a NGR GmbH, de Feldkirchen, na Alta Áustria, tem trazido embalagens plásticas de volta ao ciclo de reciclagem. Para isto, a empresa desenvolve e produz as chamadas máquinas de reciclagem de última geração, que transformam os materiais recicláveis em grânulos que podem ser devolvidos à produção. Como parte de um processo de digitalização, a NGR desenvolveu uma solução com a qual as informações sobre as paradas das máquinas podem ser transmitidas em tempo real, a manutenção pode ser melhor planejada e o consumo de energia pode ser otimizado. No início de cada processo, sempre há medição. Enquanto procurava por vários parâmetros e locais de medição, a NGR encontrou o Rittal Smart Monitoring System. Primeiro, o sistema foi usado em uma unidade de demonstração para tecnologia de poliéster, hoje ele também mede o consumo total de energia e outros valores em projetos de clientes.
Temos muitos clientes que fazem parte de grandes grupos. Assim, é frequente que haja especificações de produto. No entanto, notamos que os produtos Rittal são muito bem aceitos em todo o mundo.
O desafio da eficiência energética
A necessidade de energia consome cerca de 40 porcento dos custos dos sistemas de reciclagem, por exemplo, para o resfriamento. Desde 2015, a Rittal oferece um sistema para aplicação em distribuições de baixa tensão com o Smart Monitoring System para seccionadores fusíveis NH, que podem ser integrados com precisão ao sistema de distribuição de energia RiLine60. O Smart Monitoring System consiste em um registro de dados, um sistema eletrônico de medição e um módulo de comunicação. Junto com a fonte, todos os componentes são acomodados em um invólucro compacto. Isto significa que o sistema também pode ser adicionado posteriormente. O módulo de comunicação pode encaminhar os valores medidos, como tensão, corrente, potência e potência efetiva, para um sistema de controle de nível superior. O registro de dados dos valores medidos e dados de consumo de energia também é possível sem problemas. O módulo de medição NH também oferece funções de alarme e monitoramento de valor limite. Há também uma conexão "Plug & Play" simples para o sistema de monitoramento Computer Multi Control (CMC III) da Rittal. Um display também está disponível como uma opção, com o qual mais de 50 valores medidos de até 20 módulos de medição NH podem ser visualizados diretamente no local.
Na NGR, eles estão convencidos de que o rápido avanço da digitalização e da rede torna o uso do Smart Monitoring System da Rittal útil em muitos outros sistemas.