A pequena comunidade de Lupfig com cerca de 3.000 habitantes está localizada no meio das áreas agrícolas planas do cantão suíço de Aargau. Quem iria imaginar um data center ultramoderno e avançado aqui? Lupfig é a casa da Axpo WZ-Systems AG, uma operadora de infraestruturas críticas para comunicação segura de dados. Seus clientes incluem fornecedores de energia, ferrovias, bombeiros e autoridades de segurança, para os quais a Axpo oferece soluções específicas para o cliente na área de comunicação de dados à prova de crise em redes móveis e fixas. Eles dependem de seus serviços estarem disponíveis dia e noite - com o máximo de segurança, ao mesmo tempo. A Rittal é um forte parceiro de tecnologia para comunicação estável e crítica para os negócios.
Entre nossos clientes, cresce a necessidade por soluções de comunicação à prova de crise. A Rittal nos convenceu com seu pacote completo, porém, em particular, com o control individual dos racks e da climatização.
Preparado para todas as eventualidades
A proporção crescente de energia fotovoltaica ou turbinas eólicas na rede elétrica pode levar a flutuações. Flutuações às quais os clientes da Axpo não podem se dar ao luxo porque uma chamada para o corpo de bombeiros ou para a polícia não pode ser interrompida. Os suíços atendem ao desejo por soluções seguras de comunicação com sua própria infraestrutura de TI para soluções de comunicação como serviço e um Centro de Operação de Rede 24/7. Na localização principal em Lupfig, a Axpo possui sua própria rede de fibra óptica de alto desempenho com uma fonte de alimentação autônoma, garantindo conexões de dados confiáveis e altamente disponíveis. A Axpo está presente como operadora em vários data centers em toda a Suíça e possui uma rede nacional de pontos de acesso. Quando a sede foi ampliada, além do data center existente, a Axpo implementou seu novo data center próprio com 55 racks TS IT de 19“ da Rittal. Este novo data center é espelhado no antigo. A infraestrutura de TI é projetada para ser redundante. Ao mesmo tempo, o novo edifício oferece ainda capacidade de crescimento suficiente - outra vantagem para os clientes, que também podem planejar o futuro. O que as pessoas particularmente apreciam no sistema Rittal é a modularidade dos racks TS-IT, bem como os vários barramentos de alimentação e a refrigeração.
O data center é resfriado com o Rittal Liquid Cooling Package (LCP). Esta climatização de rack é montada na lateral do rack de TI. Também pode ser usado entre dois racks para que dois armários de TI possam ser resfriados com apenas uma unidade de ar condicionado. O sistema usa água fria como meio de resfriamento e pode lidar com cargas de calor de até 55 kW por rack. Sua base é um trocador de ar/água-calor que utiliza água fria para resfriar o ar aquecido do rack de TI. O valor nominal é a temperatura do ar fornecido pelo servidor, que pode ser configurada livremente pelo cliente. A capacidade de resfriamento é de até 55 kW em uma área de apenas 0,36 m², para que o espaço disponível do data center seja utilizado da melhor maneira possível. A proporção de resfriamento livre indireto é aumentada por altas temperaturas de saída de água, o que ao mesmo tempo reduz os custos operacionais.
A receita para o sucesso é um bom planejamento
Para a construção bem-sucedida de um data center que continuará a atender às altas e variáveis exigências de clientes exigentes nos próximos anos, é essencial um bom planejamento em estreita coordenação com os parceiros de tecnologia. Junto com a Rittal, a Axpo avaliou as várias variantes com suas vantagens e desvantagens ou opções de otimização em um estágio inicial. Marcel Aumer, COO da Axpo, recomendaria esta abordagem a qualquer momento: "Você sempre tem que se manter ultramoderno e estar no local para intervir a tempo e evitar surpresas desagradáveis." Com um parceiro experiente como a Rittal, os projetos de data center têm a garantia de ser um sucesso.