Infraestrutura/Telecomunicação

5G, IoT e IA: novos desafios para as redes de telecomunicações

Com a expansão da rede de fibra óptica e a próxima geração de telefonia móvel 5G, também aumentam as demandas por empresas de telecomunicações e infraestruturas de telecomunicação. Estas devem oferecer alta capacidade e transferir em tempo real. Ao mesmo tempo, é de máxima importância que as soluções de infraestrutura sejam robustas e que trabalhem da melhor maneira possível também em condições climáticas adversas, como calor ou frio extremo e umidade.

Soluções robustas de alto desempenho para uma infraestrutura de telecomunicações moderna

A Rittal oferece soluções inteligentes e flexíveis para redes de telecomunicações, como redes de telefonia móvel e banda larga, em um só lugar. Nossas soluções são versáteis, robustas, eficientes e, ao mesmo tempo, dimensionáveis de acordo com a necessidade do cliente.

  • Graças a um inteligente sistema modular composto por invólucros (de uma parede e de duas paredes) e climatização
  • Graças a invólucros resistentes feitos de materiais de alta qualidade com pintura anti-UV e altos graus de proteção
  • Graças a soluções de refrigeração com um amplo espectro de potência e uma vasta faixa de temperatura de -30° até +60° graus Celsius
  • Graças à aplicabilidade mundial por conta de aprovações internacionais
  • Graças à tecnologia Blue e+ de baixo consumo de nossos aparelhos de refrigeração para em média 75% de economia de energia
  • Graças à alta dissipação passiva de calor devido ao design inteligente dos Invólucros de uso externo da Rittal
  • Graças ao monitoramento remoto de invólucros e equipamento através das soluções IIoT para a conexão de soluções de resfriamento da Rittal e sensores para o monitoramento de condições ambientais físicas
  • Graças a invólucros e soluções de resfriamento de baixa manutenção e à rede de serviço mundial com rápida disponibilidade de peças de reposição
  • Thanks to edge data centers for the ultimate in computing power and reliability combined with short latency times and maximum security
  • Thanks to a ready-to-connect IT infrastructure in a robust container shell for SME, cloud and edge applications
  • Thanks to OCP solutions based on the OpenRack standard to reduce investment and operating costs

Songdo

Cidade Inteligente na Coreia

As chamadas cidades inteligentes, ou seja, ambientes conectados e altamente tecnológicos, devem melhorar a vida e o trabalho e, ao mesmo tempo, torná-los mais sustentáveis. Esta se encontra, por exemplo, em um novo distrito da cidade sul-coreana com um...

CSP Terminal

Quando painéis elétricos devem resistir ao vento e às intempéries

A brisa do mar não é saudável para instalações elétricas. Aqui, a melhor proteção possível é necessária - via de regra, um painel elétrico que proteja os componentes elétricos das influências ambientais, de maneira confiável.

Vitens Water Company

Digitalização no abastecimento de água potável

A maior companhia de água da Holanda está "digitalizando" a rede para tornar o abastecimento de água potável ainda mais confiável. A Vitens acomoda os componentes para a coleta dos dados de medição necessários no resistente invólucro para uso externo da...