Tecnologia ferroviária

Atingindo metas mais rápido

Conceitos futuros de mobilidade aumentam a pressão sobre infraestruturas de transporte disponíveis e novas e sobre operadores ferroviários. O número de passageiros e quantidade de bens estão aumentando. Assim, é de máxima importância garantir processos harmoniosos, a fim de assegurar a confiabilidade e pontualidade, ao mesmo tempo em que observamos os altos padrões de segurança.

Alta eficiência e máxima segurança operacional em um só lugar

A Rittal oferece soluções sob medida para a indústria ferroviária. Soluções completas de sistema e infraestrutura para todas as áreas da tecnologia ferroviária asseguram a operação harmoniosa - para todos os trabalhos em estações, postos de sinalização, ao longo de itinerários e em túneis.

  • Graças a um inteligente sistema modular composto por invólucros (de uma parede e de duas paredes) e climatização
  • Graças a invólucros resistentes de uso externo feitos de materiais de alta qualidade com pintura anti-UV e altos graus de proteção
  • Graças a invólucros de plástico, perfeitamente adequados para aplicações em túneis
  • Graças a soluções de refrigeração de baixo consumo com um amplo espectro de potência e uma vasta faixa de temperatura de -30° até +60° graus Celsius

Schweizer Südostbahn AG

Data center à prova de futuro para disponibilidade extraordinária

A pontualidade dos trens é a mais alta prioridade para a Schweizerische Südostbahn. Para isto, um sistema de TI que funcione de maneira absolutamente confiável é imprescindível.