ВЪНШНИ РЕШЕНИЯ ЗА ЗАХРАНВАНЕ

Осигуряване на прехода към енергия от възобновяеми източници

Защита срещу прекъсвания на електрозахранването

Външни шкафове за захранващи системи

Електрозахранващата инфраструктура е изправена пред сериозни предизвикателства. От една страна, търсенето на електроенергия се увеличава, например за нуждите на електрическата мобилност. В същото време все повече електроенергия се произвежда от възобновяеми енергийни източници, като вятърна и слънчева енергия. В сравнение с конвенционалните енергийни източници това производство е подложено на значително по-големи колебания.

Електропреносните мрежи зависят от надеждни решения, за да се гарантира безпроблемното им функциониране. За тази цел Rittal ви предлага портфолио от сигурни и здрави външни шкафове, заедно с подходящи системи за климатичен контрол, за оптимална защита на вашите инсталации.

Модулната система от стандартни продукти позволява конфигурирането на индивидуално решение. Бързите доставки осигуряват максимална надеждност на вашите приложения, например:

  •  Външни шкафове за релейна защита
  •  Шкафове за локална защита
  •  Табла за наблюдение и управление

Защитата на повърхността, корозията и влажността играе решаваща роля за системите за електрозахранване. Решението се крие във висококачествени материали и оптимална защита от корозия.

Променливите климатични условия и сезонните колебания правят оптималния температурен контрол задължителен за безпроблемната работа. Rittal ви предлага широк спектър от възможности за контрол на климата - съобразени с вашите индивидуални изисквания.

Околна среда 1 и 3


Разширена защита на закрито и разширена защита на открито  


Докато трансформаторните станции могат да бъдат отнесени към инсталационна среда 1, електрическите подстанции принадлежат към среди 1 и 3. Някои преобразувателни станции могат да бъдат инсталирани и в зони, класифицирани като Вътрешна разширена защита, докато други трябва да бъдат причислени към категория 3 или дори към Външна екстремна среда в случай на инсталации в морето. Сигурност и безопасност във всяка среда.

Типични решения за захранващи системи
 

Outdoor enclosures

CS Toptec

Outdoor enclosure with 100 mm transport plinth and rain canopy with projections on all sides. Side panels, rear panel and door fully double-walled on the outside, the entire TS 8 frame is available for interior installation.

Outdoor enclosures

Outdoor Basic enclosures

Single-walled enclosure systems, one-door and two-door. Ready to use in all applications with passive interior installation or minimal heat loss in the outdoor sector. Roof concept with all-round louvred grilles

Small enclosures

Cast aluminium enclosures GA

Robust wall-mounted enclosure made from cast aluminium, spray-finished. Protection category IP 66. Optimum corrosion protection makes it ideal for use in harsh environments. Simple interior installation.

Outdoor enclosures

Plastic enclosures AX

AX plastic enclosures, optionally with or without viewing panel, are ideally suited to applications in the outdoor sector. Numerous mounting bosses inside the enclosure allow individual interior configuration on a 25 mm pitch pattern, e.g. with punched...

Wall-mounted cooling units

Wall-mounted cooling unit Blue e+ outdoor 1.5 kW – 5.0 kW

Energy-efficient Blue e+ outdoor wall-mounted cooling units in output categories ranging from 1500 W to 5000 W. With their high protection category of IP 56 / UL type 12/3R/4 and a temperature range of -30 °C to 60 °C, they provide...

Outdoor climate control

Enclosure heater without fan

Enclosure heaters to regulate relative humidity, prevent temperatures from dropping below the dew point and stop condensation forming inside the enclosure. This prevents consequential damage associated with corrosion or electrical short circuits....