Интелигентни, устойчиви системи за съхранение на енергия

ВЪНШНИ РЕШЕНИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ

Стабилни енергийни доставки - навсякъде и по всяко време

Външни шкафове за системи за съхранение на енергия

Все по-високият дял на възобновяемите енергии в микса от енергийни източници, придружен от бързото нарастване на броя на потребителите, като например електрическите превозни средства, прави системите за съхранение на енергия все по-важни.

Външните корпуси на Rittal осигуряват оптимална защита за вашите акумулаторни системи. Индивидуално конфигурируемите външни решения се предлагат като стандартни продукти и могат да бъдат доставени бързо.

Това гарантира постоянна надеждност на всички ваши приложения, например

  • за оптимизиране на собственото потребление
  • за намаляване на пиковите натоварвания
  • за управление на зарядни станции

Системите за съхранение на енергия трябва да бъдат оптимално защитени от вандализъм и природни влияния. Само тогава се гарантира безпроблемна работа. Rittal предлага идеално решение за всяко приложение за съхранение. Заедно с партньори и клиенти Rittal проектира централни инфраструктурни елементи с необходимите системно тествани компоненти.

Околна среда 1 до 3


Разширена защита на закрито към Разширена защита на открито

Системите за съхранение на енергия се инсталират на най-различни места. Многоетажен паркинг например предлага защита в съответствие с инсталационна среда 1. От друга страна, като част от соларна ферма, системите за съхранение на енергия се разполагат в по-слабо защитена среда от категориите Outdoor Light или Outdoor Advanced. Rittal отговаря на вашите индивидуални изисквания с набор от решения, използващи различни материали и с различни нива на защита срещу корозия и неоторизиран достъп - безопасно и сигурно, във всяка среда.
 

Типични решения за системи за съхранение на енергия

Outdoor enclosures

CS Toptec

Outdoor enclosure with 100 mm transport plinth and rain canopy with projections on all sides. Side panels, rear panel and door fully double-walled on the outside, the entire TS 8 frame is available for interior installation.

Enclosure systems

Baying enclosure system VX25, sheet steel

System perfection. The new sheet steel VX25 baying enclosure system provides maximum data quality and seamless engineering, a low level of complexity, plus time savings and reliable assembly. The VX25 large enclosure system retains a number of...

Enclosures

Outdoor enclosures

Outdoor enclosures are ideal for use outside. Rittal's CS wall-mounted enclosures and CS New Basic enclosures are available off the shelf as standard products. CS Toptec enclosures are the perfect solution for your outdoor projects. The multi-functional...

Wall-mounted cooling units

Wall-mounted cooling unit Blue e+ outdoor 1.5 kW – 5.0 kW

Energy-efficient Blue e+ outdoor wall-mounted cooling units in output categories ranging from 1500 W to 5000 W. With their high protection category of IP 56 / UL type 12/3R/4 and a temperature range of -30 °C to 60 °C, they provide...