ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПОКРИВА: УПРАВЛЕНИЕ НА СГРАДИ ОТГОРЕ

Външни шкафове за сградна инфраструктура

Ефективни решения за устойчиво управление на сгради

Шкафове за употреба на открито на сградните инсталации

Интелигентните и устойчиви сгради се нуждаят от все повече технологии и съответно от повече пространство. Но всеки квадратен метър вътрешно пространство в една сграда е ценен, особено в градските райони. Така че къде трябва да поставим оборудването за отопление, вентилация и климатичен контрол? Отговорът е прост: на покрива или навън, в непосредствена близост до сградата.

При външните шкафове на Rittal решенията за пестене на място са стандартни. Тези шкафове могат безопасно да съхранят всички необходими части на електротехниката и осигуряват идеална защита за приложения като:

  • Отопление, вентилация и климатизация (ОВК)
  • Контролно оборудване, Контроли за термопомпи
  • Разпределителни шкафове за оборудване

Конфигурирайте идеалното решение и вашето приложение ще бъде сигурно доставено бързо - на всяко място.

Защитата срещу продължително излагане на слънчева светлина и дъжд е от решаващо значение. Благодарение на двустенната конструкция на външните шкафове на Rittal и произтичащата от това климатична защита дори не е необходимо да се монтира сложна покривна конструкция над шкафа. Високият антикорозионен клас предотвратява повреди от агресивни и корозивни вещества във въздуха и околната среда.

Environment 3

Околна среда 3

На открито

Решенията за управление на сгради обикновено се намират в непублични зони в среда 3. Освен избора на материали за дълъг експлоатационен живот, изключително важна е и защитата от въздействието на природните стихии. Например един наклонен покрив, устойчив на атмосферни влияния, предотвратява задържането на влага и други замърсявания отгоре.

Типични решения за сградна инфраструктура

Outdoor enclosures

CS Toptec

Outdoor enclosure with 100 mm transport plinth and rain canopy with projections on all sides. Side panels, rear panel and door fully double-walled on the outside, the entire TS 8 frame is available for interior installation.

Outdoor enclosures

Plastic enclosures AX

AX plastic enclosures, optionally with or without viewing panel, are ideally suited to applications in the outdoor sector. Numerous mounting bosses inside the enclosure allow individual interior configuration on a 25 mm pitch pattern, e.g. with punched...

Enclosures

Outdoor enclosures

Outdoor enclosures are ideal for use outside. Rittal's CS wall-mounted enclosures and CS New Basic enclosures are available off the shelf as standard products. CS Toptec enclosures are the perfect solution for your outdoor projects. The multi-functional...