БЕЗОПАСНОСТ И ГЪВКАВОСТ И НА ЛЕТИЩЕТО

Решения за авиация на открито

Без компромиси по отношение на безопасността

Решения за летищна инфраструктура

Авиационната индустрия се характеризира с турбулентност. Външните инсталации на летището изискват особено здрава конструкция поради високата скорост на вятъра. В същото време се изисква гъвкавост за разширяване и удължаване на съществуващите системи. Гъвкавостта е решаваща, за да позволи бъдещо разширяване на съществуващите системи.

Rittal предлага разнообразно стандартно портфолио от шкафове и подходящи решения за климатичен контрол, за да гарантира безпроблемна и безопасна работа. Идеалната защита за вашето приложение може да бъде доставена бързо, например за:

  • летищни светлини и радиофарове
  • системи за сигурност
  • електроразпределителни станции / разпределителни станции на перона
  • активни и пасивни ИТ приложения

Излагането на агресивни вещества като реактивно гориво, карбамид и препарати за размразяване поставя особено високи изисквания към устойчивостта на външните табла и шкафове. В същото време е наложителна висока устойчивост на налягане, за да се справят с излитането и кацането на самолетите, както и защита от екстремни температурни условия и неблагоприятни атмосферни условия. Само така се гарантира надеждната работа на критичната за безопасността инфраструктура и се свежда до минимум рискът от изключително високи разходи за престой.

Околна среда 1 до 4


От "Интериорно разширена" до "Екстремна на открито"


Областите на защита, в които се използват оборудването и системите, са също толкова разнообразни, колкото и приложенията на летището. Най-често срещаното място за инсталиране е "Екстремна на открито", следвана от "Външна лека" среда. Необходими са обаче и решения на закрито в среда 1 и незащитената зона. С Rittal имате идеалния партньор, който може да отговори на всички ваши нужди като стандарт - изцяло в съответствие с вашите изисквания.

Типични решения за авиацията

Outdoor enclosures

CS Toptec

Outdoor enclosure with 100 mm transport plinth and rain canopy with projections on all sides. Side panels, rear panel and door fully double-walled on the outside, the entire TS 8 frame is available for interior installation.

Roof/wall mounting

Outdoor housing for compact enclosures AX

Housing for AX compact enclosures, for use outdoors. For creating an enclosure-within-an-enclosure concept. Cut-out at the bottom and integrated louvres in the side and base for optimum enclosure ventilation.

Outdoor enclosures

Outdoor Basic enclosures

Single-walled enclosure systems, one-door and two-door. Ready to use in all applications with passive interior installation or minimal heat loss in the outdoor sector. Roof concept with all-round louvred grilles

Climate control

Heaters

Heaters ensure that the right thermal output is always available to prevent condensation, particularly with outdoor siting.

Wall-mounted cooling units

Wall-mounted cooling unit Blue e+ outdoor 1.5 kW – 5.0 kW

Energy-efficient Blue e+ outdoor wall-mounted cooling units in output categories ranging from 1500 W to 5000 W. With their high protection category of IP 56 / UL type 12/3R/4 and a temperature range of -30 °C to 60 °C, they provide...

Enclosures

Stainless steel

Small enclosures, compact enclosures, enclosure systems, operating housings, support arm systems