Стенен външен монтаж на климатиците Blue e+

Функционалност и сигурност - при всякакво време.

Подходящ за външен монтаж:

  • Корпус със защита срещу вандализъм
  • e+ контролер отзад на охлаждащото устройство
  • Алуминиев корпус с лакировка за външен монтаж съгласно UL 1332
  • Температурен диапазон от -30°C до +60°C

Всички предимства на технологията Blue e+:

  • Ефективна: средно 75% енергийна ефективност благодарение на интегрираните компоненти за контрол на оборотите и технологията с вградена термотръба Heatpipe.
  • Гъвкава: подходяща за експлоатация на обекти по цял свят с различни номинални напрежения
  • Сигурна: дълъг експлоатационен живот на всички компоненти в шкафа и охлаждащия модул чрез щадящо компонентите охлаждане
  • Лесна: интуитивно обслужване чрез сензорен екран и интелигентен интерфейс

Съвместимост с шкафовете за външен монтаж:

  • Уплътняваща рамка за универсално закрепване по корпусите за външен монтаж на допълнителни модули, частични или цели конструкции
  • За едностенни и двустенни корпуси
  • Предварително дефинирани корпуси Toptec с изрязан отвор за охлаждащото устройство на вратата

Интелигентно свързване в мрежа:

Заедно с IoT интерфейса климатиците Blue e+ могат да бъдат свързани към мрежа и дигитализирани

  • Непрекъснат температурен контрол
  • Избягване на разходи за спиране на работа и последващи повреди в бъдеще
  • Автоматично информиране при повреди по охлаждащото устройство
  • Асет Мениджмънт: Локализация и организация на охлаждащите устройства
  • Дистанционен достъп: Параметрите на устройството могат да бъдат дистанционно конфигурирани

Достъпност в цял свят и оптимална защита:

  • Международна сертификация (cULus Listed, cULus FTTA, CE и EAC)
  • Степен на защита UL тип 3R/4/12 и IP56

Further climate control solutions for outdoor use

TopTherm wall-mounted cooling unit Blue e, UL Type 3R/4 Total cooling output 0.50 – 2.50 kW

TopTherm wall-mounted cooling unit Blue e, UL Type 3R/4 Total cooling output 0.50 – 2.50 kW

Energy-efficient Blue e wall-mounted cooling units in output categories 500 W to 2,500 W with integral e-Comfort controller, RiNano coating on the condenser and electric condensate evaporation (from 1000 W) as standard, protection category UL Type 3R/4,...

Hose-proof hood to increase the protection category

Hose-proof hood to increase the protection category

Particularly for applications in the food industry, the hose-proof hood prevents the ingress of damp. The protection category IP 56 is achieved in conjunction with a standard filter.

Enclosure heater with fan

Enclosure heater with fan

Enclosure heaters to regulate relative humidity, prevent temperatures from dropping below the dew point and stop condensation forming inside the enclosure. This prevents consequential damage associated with corrosion or electrical short-circuits....