Научете повече за действието и предимствата на нашите продукти за различните видове климатичен контрол - от въздушно охлаждане и охладителни агрегати до течно охлаждане и отопление на шкафове.
Въздушно охлаждане
Работа:
- Загуба на топлина до 2900 W при ∆T = 10 K
- Топлината в шкафа се разсейва в околната среда чрез принудителен въздушен поток (въздухообмен)
- Въздухопроводите вътре в шкафа могат да бъдат както в смукателния, така и в изпускателния край
Предимства:
- Голяма гъвкавост в резултат на различните варианти на изпълнение - стандартна, EMC и EC технология
- Работа без инструменти (монтаж на шкафа, електрически връзки, бърза смяна на филтърните рогозки)
- По-ниски разходи за енергия поради по-краткото време на работа при вентилаторно-филтърните агрегати с ефективен двигател EC
- Интегриран интерфейс за лесно наблюдение и управление на скоростта/работата на вентилатора в случай на EC вентилатори
Работа:
- Загуба на топлина до 3 100 W при ∆T = 10 K
- Топлината в шкафа се разсейва в околната среда чрез принудителен въздушен поток (въздухообмен)
Предимства:
- Висока гъвкавост в резултат на различните варианти на изпълнение - стандартна и EC технология
- Лесно сглобяване и поддръжка (иновативно закрепване със скоба, щепселна клема осигурява лесно електрическо свързване, филтърните рогозки могат да се сменят бързо)
- Висока степен на защита IP 55 като стандарт
- Отлична ефективност и интегриран интерфейс за регулиране на скоростта и наблюдение на вентилатора при EC вентилаторите
Работа:
- Загуба на топлина до 900 W при ∆T = 10 K
- За разлика от вентилаторите, топлообменникът въздух/въздух се състои от два затворени кръга
- Вместо външният въздух да преминава през шкафа, външният и вътрешният въздух преминават през ребрата на топлообменника на принципа на кръстосания поток
- Топлината на вътрешния въздух се абсорбира от външния въздух без пряк контакт, което означава, че може да се постигне висока категория на защита, тъй като замърсеният външен въздух не влиза в пряк контакт с въздуха в шкафа
Предимства:
- Намалена поддръжка благодарение на отделното управление на вътрешните и външните вентилатори
- Лесно почистване благодарение на подвижния модул на топлообменника
- По-дълги интервали за поддръжка, което намалява разходите за обслужване
Охлаждащи устройства
Начин на функциониране:
- Загуби за извеждане до 80 W при L35/L35
- Принципа на работа на термоелектрическия охладител се основава на ефекта на Пелтие - появата на температурна разлика между два метални проводника при протичане на електрическия ток
Предимства:
- Гарантира висока степен на защита на околната среда, тъй като не се нуждае от газове и хладилен агент
- Почти не изисква техническа поддръжка
- Прецизно регулиране
- Независим от локацията монтаж (с изключение на монтаж на покрива)
Начин на функциониране:
- Загуби за извеждане до 5800 W при L35/L35
- С помощта на хладилен агент (тип R134a) въздухът в корпуса се охлажда в отделен външен и вътрешен кръг и топлината се отдава към околната среда
- Предвид, че в корпуса не попада външен въздух, се постига висок клас на защита
Предимства:
- Гъвкаво приложение под формата на различни конструкции от листована стомана (стандартно изпълнение), неръждаема стомана и за външен монтаж
- Средно 75 % спестена енергия благодарение на иновативна хибридна технология
- Дълъг експлоатационен живот на компонентите чрез охлаждане според нуждите (PID контролер)
- Комфортно управление чрез сензорен екран и интелигентен интерфейс
- Лесен монтаж благодарение на унифицирана система от отвори и помощни елементи
Работа:
- Загуба на топлина до 3 950 W при L35/L35
- С помощта на охлаждаща среда (хладилен агент R134a) въздухът в шкафа се охлажда в отделен вътрешен и външен кръг, а топлината се разсейва в околната среда
- Тъй като външният въздух не навлиза в шкафа, се постига висока категория на защита
Предимства:
- Висока гъвкавост и възможност за използване в цял свят благодарение на различните варианти на изпълнение от листова стомана (стандарт), неръждаема стомана, NEMA 4x и NEMA 3R/4
- Минимална поддръжка в резултат на нанопокритието и интегрираното изпарение на кондензат
- По-дълъг експлоатационен живот на компонентите в шкафа и на охладителните агрегати благодарение на използването на ефективни компоненти като вентилатори и компресори
- Енергийна ефективност благодарение на управлението в екорежим - вентилаторът на изпарителя се деактивира в съответствие с изискванията въз основа на вътрешната температура на корпуса
Работа:
- Загуба на топлина до 2 500 W при L35/L35
- С помощта на охлаждаща среда (хладилен агент R134a) въздухът в шкафа се охлажда в отделен вътрешен и външен кръг, а топлината се разсейва в околната среда
- Тъй като външният въздух не навлиза в шкафа, се постига висока категория на защита
Предимства:
- Висока гъвкавост, тъй като всички модули за охлаждане могат да се комбинират индивидуално с всяка врата за климатичен контрол
- Лесна модернизация - съществуващата врата може да се замени без механична обработка и докато системата е в експлоатация
- Енергийна ефективност благодарение на управлението в екорежим - вентилаторът на изпарителя се деактивира в съответствие с изискванията въз основа на вътрешната температура на шкафа
Работа:
- Загуба на топлина до 1300 W при L35/L35
- Комбинация от шкаф и охлаждащо устройство
- С помощта на охлаждаща среда (хладилен агент R134a) въздухът в шкафа се охлажда в отделен вътрешен и външен кръг, а топлината се разсейва в околната среда
- Тъй като външният въздух не навлиза в шкафа, се постига висока категория на защита
Предимства:
- Перфектната симбиоза на системата за шкафове VX25 и охладителния агрегат Blue e+ намалява обема на необходимата работа по планирането
- Охлаждащият модул може лесно да се извади отпред за лесна поддръжка
- Не е необходим монтаж - охлаждащият модул, превключвателят с врата и свързващото окабеляване са инсталирани в готовност за свързване
Течно охлаждане
Начин на функциониране:
- Загуба за извеждане до 7000 W при L35/W10 и 500 l/h
- Вътрешният и външен кръг са отделени, като по този начин се постига висок клас на защита
- Хладилният агент при тези устройства по правило е вода
- Затворената циркулация на водата снабдява устройствата с охладена вода
- Обратното охлаждане на водата може да се извърши (централизирано) чрез чилър
Предимства:
- Гъвкаво приложение чрез различни варианти на конструкцията: Водоносни части от неръждаема стомана (1.4571) или мед/месинг (Cu/CuZn), хигиенен дизайн
- Комфортни и гъвкави възможности за свързване към вода
- Всички устройства с комфортно регулиране се превръщат в енергийно спестяващ вариант благодарение на контролера за екологичен режим: Вентилаторът се изключва според нуждите в зависимост от вътрешната температура на шкафа
Начин на функциониране:
- Загуба за извеждане до 9500 W при L35/W10 и 2000 l/h
- Вътрешният и външен кръг са отделени, като по този начин се постига висок клас на защита
- Хладилният агент при тези устройства по правило е вода
- Затворената циркулация на водата снабдява устройствата с охладена вода
- Обратното охлаждане на водата може да се извърши (централизирано) чрез чилър
Предимства:
- Гъвкави възможности за свързване към вода горе или долу на инсталацията
- Възможна гъвкава конструкция, предвид че извеждането на въздуха е възможно от двете страни с по 5 kW или едностранно с 10 kW
- Всички устройства с комфортно регулиране се превръщат в енергийно спестяващ вариант благодарение на контролера за екологичен режим: Вентилаторът се изключва според нуждите в зависимост от вътрешната температура на шкафа
Работа:
- Загуба на топлина, която трябва да се разсее, до 5 500 W при Tw18/Tu35
- Чилърът е продукт, който използва течна среда (вода) за отстраняване на топлина от потребителя.
- Тази течност може да циркулира чрез топлообменник за охлаждане на устройства или друг технологичен поток (например въздух или технологична вода)
Предимства:
- Висока енергийна ефективност и намаляване на въглеродния отпечатък с до 70 % благодарение на иновативната инверторна технология за постоянен ток и по-ниската употреба на охлаждаща течност
- Висока гъвкавост благодарение на широкия температурен диапазон от -5 °C до +50 °C
- Изключително надеждна работа благодарение на интегрираните функции за безопасност
- Лесно дистанционно наблюдение през интерфейса IoT
Работа:
- Загуба на топлина до 25 000 W при Tw18/Tu32
- Чилърът е продукт, който използва течна среда (вода) за отстраняване на топлина от потребителя.
- Тази течност може да циркулира чрез топлообменник за охлаждане на устройства или друг технологичен поток (например въздух или технологична вода).
Предимства:
- Намалено количество хладилен агент благодарение на микроканалната технология
- Сензорен дисплей за лесно и удобно ръководство на потребителя
- Изключително надеждна работа благодарение на интегрираните функции за безопасност
- Предварително конфигурираните опции намаляват времето за доставка
Работа:
- Загуба на топлина до 25 000 W при Tw18/Tu35
- Чилърът е продукт, който използва течна среда за отстраняване на топлина от потребителя.
- Тази течност може да циркулира чрез топлообменник за охлаждане на устройства или друг технологичен поток (например въздух или технологична вода)
Предимства:
- Висока надеждност благодарение на защитата от заледяване
- Една версия за две честоти = международна съвместимост
- Намалено количество хладилен агент благодарение на микроканалната технология
- Изключително надеждна работа благодарение на интегрираните функции за безопасност
Нагреватели за шкафове
Работа:
- Елементите PTC, използвани във всички нагреватели за шкафове на Rittal, автоматично регулират съпротивлението си и по този начин топлинната си мощност в зависимост от температурата.
Предимства:
- Саморегулираща се PTC технология за оптимално регулиране на топлинната мощност
- Защита срещу конденз в шкафа
- Последователно разпределение на топлината за предотвратяване на топлинни джобове
- Лесен монтаж благодарение на бързосвързващата клема за електрическо свързване без инструменти (клема с пружинна скоба)