Бързо и лесно планиране на проекти благодарение на всички данни и макроси, налични в EPLAN Data Portal, в EPLAN Fluid и в платформата CADENAS.
Серийното производство на стандартизирани решения означава, че чилърите Rittal с широк диапазон на мощност от 1 до 40 kW са налични от склад. Предварително конфигурираните опции опростяват процеса на поръчка и съкращават времето за доставка.
Съответствието с международните стандарти и критерии за одобрение позволява глобална употреба.
Широкият диапазон на напрежението означава, че модулите са съвместими с всички обичайни мрежови честоти и напрежения по света.
Надеждната световна сервизна мрежа на Rittal и глобалната наличност на резервни части гарантират безпроблемна работа. Компонентите получават QR кодове, което улеснява пренареждането на консумативи и резервни части.
Избор и планиране – вашата система за климатичен контрол само в 4 стъпки
Конфигураторът на чилър Rittal прави процеса на избор на подходящия чилър с 40% по-бърз.
Не е ли лесно:
- Лесно изчисляване на охлаждащата мощност
- Автоматичен избор на серии (0,3 до 50 kW)
- Избор на специфични за продукта системни принадлежности
- Автоматично прехвърляне към списък с части
- Предварително зададените опции се избират лесно
- Достъп до обяснение на опциите, които могат да бъдат избрани
- Автоматично компилиране на всички технически данни
- Налични са интерактивни характеристични криви (охлаждаща мощност и производителност на помпата).
- Чертежи в различни формати могат да бъдат изтеглени чрез CADENAS
Ползите за вас:
- Точна и автоматизирана база за изчисление
- Безгрешна конфигурация на продукти и аксесоари
- Бърза и лесна поръчка благодарение на предварително зададени опции
- Производствени документи (напр. характеристични криви, чертежи, списъци с части), достъпни само с няколко кликвания