Областите на приложение на иновативните продукти на Rittal са все по-разнообразни, а изискванията стават все по-сложни.
Само последователното управление на качеството може да гарантира постоянно подобряване на продуктите, услугите и вътрешните процеси. Партньорите на Rittal се възползват от поддържаните постоянно високи стандарти, перфектното изпълнение на техните очаквания и възможността за неограничено използване на всички продукти по целия свят.
В резултат на последователната философия за качеството, Rittal притежава редица международно признати сертификати, като например ISO 9001:2015.
Отговорното използване на ценни ресурси и защитата на хората и околната среда имат решаващ принос за издаването на тези сертификати. За убедителното съчетаване на икономика и екология Rittal получи сертификатите ISO 14001: 2015 и OHSAS 18001: 2007.
Еталон за най-високите продуктови стандарти в света
Прилагането на нашата последователна философия за качество води до международно признати сертификати. Освен чрез всеобхватните продуктови сертификати в съответствие с глобалните стандарти, системата за управление на качеството на Rittal е внедрена в цял свят чрез акредитацията на лабораторията от германския национален орган за акредитация DAkkS и от Underwriters Laboratories UL, а чрез Швейцарска асоциация за качество и управленски системи (SQS )и сертифицирана в цял свят. По този начин постигаме целта си да осигурим на нашите партньори - в цял свят - еднакво добро обслужване и едни и същи отлични продукти.
Методи на изпитване
Качество подложено на изпитване – ориентирано към клиента, близко до практиката и в синхрон с най-новите технологии!
Разпределителните шкафове и модулни системи на Rittal трябва да доказват ежедневно в собствената лаборатория за качество на компанията, че клиентите ще извлекат максимални ползи благодарение на безкомпромисно високите стандарти.
По всяко време съвършено екранирани
Rittal продуктите в ЕМС тестовата лаборатория
Леден студ
Симулация при екстремни климатични условия в хладилни и термокамери
Стабилни условия
Механични тестове за допустим товар чрез натиск и опън
3D оразмеряване с точност до
десет хилядния милиметров диапазон
Без шанс на прахта
Тест за контрол на херметичността срещу частици съгласно EN 60529, IP 54 и IP 64
Пълен контакт
Изпитване на съпротивлението на връзката на защитния проводник и на изолацията съгласно EN 50298
Водоплътност
Тест с водна струя съгласно EN 60529 или UL 50
Или казано в резюме
Гарантирано качество и след производство