Особено интензивните смущения възникват примерно при микровълново сушене, инсталации за електроерозионна обработка и високочестотното заваряване. Тук обичайните стандартни корпуси на Rittal често не са достатъчни. Вместо това е препоръчително използването на корпуси на Rittal със защита на EMC.
Високо екраниращ ефект - така се прави
Външните повърхности на корпусите се свързват с електрически проводимо специално уплътнение до голяма степен без прорези. Вътрешните повърхности и уплътняващите ръбове не се боядисват. Антикорозионната защита се постига чрез цинково-магнезиевото покритие на основния материал.
Всеки корпус е добър до степента на неговата обработка!
При изрязване на отвори за визуален контрол и климатизация, трябва да се запази екраниращият ефект (екранирани стъкла, телена мрежа, кабина тип “пчелна пита”).
Ето как се изобразява екраниращият ефект
В диаграмата за ефективността на електромагнитно екраниране, отслабването на полетата от корпуса се нанася срещу честотата в логаритмична скала.
- 20 dB ефективността на електромагнитно екраниране съответства на отслабване с коефициент 10
- 40 dB ефективността на електромагнитно екраниране съответства на отслабване с коефициент 100
- 60 dB ефективността на електромагнитно екраниране съответства на отслабване с коефициент 1000
- и т.н.