По-ефективни за работа:
Нашата уникална хибридна технология може да се похвали със средно спестяване на енергия от 75% и значително намалява вашия въглероден отпечатък. Компонентите с контролирана скорост гарантират удължен експлоатационен живот на компонентите вътре в корпуса с оптимизирано охлаждане, базирано на нуждите.
Освен че гарантира превъзходен преглед, свързването към Rittal Smart Service Portal също така редуцира разходите за поддръжка, намалявайки общата стойност на разходите с 33%.
По-надеждни за работа:
Анализите в реално време на данните за компонентите помагат за оптимизиране на сервизните процеси и повишаване на ефективността на обслужването с предсказуема поддръжка. Прозрачните състояния на охлаждащите модули и нивата на потребление на енергия водят до намалени изисквания за поддръжка и повишена безопасност при повреда.
По-гъвкави за работа:
Широкият температурен диапазон от -30 до +60 °C гарантира максимална използваемост независимо от местоположението или приложението.
По-лесен за работа:
Охлаждащите модули Blue e+ са адаптирани към изискванията на потребителя. Те са лесни за използване, по-ефективни за поддръжка и минимизират усилията на процеса, свързани с идентифицирането и отстраняването на неизправности чрез портфолиото от решения Smart Service.
Максимална наличност благодарение на Rittal Smart Service
Rittal Smart Service визуализира оперативната производителност на охладителните модули Blue e+ и прехвърля данни в реално време, за да позволи ранно идентифициране на критични грешки и всякакви изисквания за поддръжка, когато възникнат.
Ползите за вас:
- Подобрена наличност на системата
- Оптимизирани сервизни процеси
- Подобрена ефективност на обслужването с предсказуема поддръжка
- Целенасочена, рентабилна поддръжка
- Централно наблюдение на всички охладителни агрегати, свързани със Smart Service
Продуктова галерия
Нашите охладителни устройства в категории с ниска мощност с изпитана и надеждна технология Blue e+ са най-енергийно ефективните в света и могат значително да намалят въглеродния отпечатък на вашите машини и системи. Нещо повече, нашият нов хладилен агент намали потенциала за глобално затопляне с 56%. Blue e+ S вече се предлага в чисто нов дизайн с множество интелигентни функции, като директна връзка към Smart Service Portal.
Иновативната хибридна технология създава средни икономии на енергия от 75% благодарение на компонентите с контролирана скорост и технологията за топлинни тръби. Уникална многоволтова способност за употреба по целия свят. Интуитивна работа чрез сензорен дисплей. Идентичен монтажен изрез (външен монтаж, частичен вътрешен монтаж или пълен вътрешен монтаж) за четири категории мощност (1,6 kW – 5,8 kW).
Енергийно ефективни стенни охладителни единици. Химичната версия Blue e+ се предлага в категории мощност от 1,6 kW до 5,8 kW. Специално покритие на компонентите осигурява оптимална защита в замърсена среда – идеално за приложения, където може да присъства сярна киселина под формата на аерозол.
Енергийно ефективни, устойчиви монтирани на стена външни охлаждащи модули Blue e+ в мощностни категории от 1,5 kW до 5 kW. Високата категория на защита от IP 56 / UL тип 12/3R/4 и температурен диапазон от -30 °C до +60 °C осигурява оптимална защита в предизвикателни среди. Охлаждащият модул може да се монтира по три различни начина (външен монтаж, частичен вътрешен монтаж и пълен вътрешен монтаж), например върху проектните решения на Toptec.
The integration solution is the perfect symbiosis between our VX25 baying enclosure system and the Blue e+ cooling unit. Just one Model No. gives you an enclosure with integral cooling unit plus all the benefits of Blue e+ technology.
Устойчиви, гъвкави и компактни: чилърите Rittal Blue e+ осигуряват централно, рентабилно охлаждане на охлаждаща вода за захранване на топлообменници въздух/вода. До 70% икономии на енергия са постижими благодарение на компонентите с контролирана скорост и инверторната технология. Международните одобрения и възможността за различни напрежения ги правят подходящи за употреба в световен мащаб. Интуитивната работа чрез сензорен дисплей и интелигентните комуникационни интерфейси осигуряват удобна за потребителя работа и анализ.
Ние сме тук за вас!
Имате въпроси? Моля, пишете ни.
Ще се радваме да отговорим на всички ваши въпроси, свързани с устойчивата технология за охлаждане Blue e+.