Групата WUND

Безоблачна водна наслада

Когато се налага денонощното обработване на големи обеми от данни, за да могат клиентите да се насладят безпроблемно на удоволствието, надеждността на центровете за данни е от критично значение за бизнеса. Ето защо за своите термални паркове в цяла Германия групата WUND разчита на автономни периферни центрове за данни и стандартизация. Защото при 17 часово работно време на ден, 365 дни в годината, всичко - от безкасовите плащания до поливането на палмите - трябва да върви гладко. Това е възможно само защото зад кулисите работи усъвършенствана и високоефективна IT инфраструктура от Rittal.

Rittal ни консултира интензивно и компетентно. Винаги сме имали впечатлението, че те разбират предизвикателствата, с които трябва да се справят термалните паркове от такъв мащаб и разположени на различни места. Това че въпреки високата стандартизация разполагаме с максимална гъвкавост при създаването и разширяването на нашите IT, само затвърди решението ни.
Франц Хофщетер, ръководител на IT отдела, корпоративна група WUND

Висока разполагаемост при непрекъснат режим на работа

500 истински палми и 1200 орхидеи, както и температурата на водата между 24 и 33 градуса допринасят за ваканционното усещане в термален парк Ойскирхен. Общо над 3000 IP адреса за помпи и елементи за управление - включително за 500 палмови дървета, които вече не се поливат ръчно, а са свързани с автоматизирана напоителна система. Така се сумира едно огромно количество данни, което се обработват и се поддържат на разположение в местния център за данни. Ако обаче системите не функционират правилно през цялото време, операторът може да претърпи финансови загуби или дори да навреди на репутацията си. Поради тази причина високата разполагаемост на данните беше важен критерий при вземането на решение и избора на IT инфраструктура от Rittal. За модулната, редундантна UPS система и електрическите разпределения е обособено отделно техническо помещение. Климатиците на Rittal с пакети за течно охлаждане (LCP) и изолиран студен коридор в отделен шкаф осигуряват охлаждане в сървърното помещение на модулен принцип. Студът се генерира чрез индиректно, свободно охлаждане.

Корпоративната група WUND искаше да наблюдава системите и упражнява контрол върху съобщенията за неизправности във всички обекти, да разполага с особено висококачествена системна технология, да стандартизира максимално IT инфраструктурата и да има достъп до надрегионална сервизна мрежа. Тъй като високата разполагаемост на данните трябваше да бъде гарантирана при 365-дневен режим на работа с кратко време на латентност, групата WUND се спря на решение с периферни изчисления във всеки обект на термалния парк.

Устойчивост на бъдещето благодарение на максималната стандартизация

Високата разполагаемост наложи необходимостта от автономни центрове за данни в отделните обекти на корпоративната група. За да може при проблеми да се реагира бързо и по всяко време, високостандартизираните и почти идентични центрове за данни улесняват значително работата. Въпреки че отделните системи работят автономно, IT инфраструктурата, която може да се разширява по всяко време, и свързаните с нея процеси опростяват до голяма степен работата и в крайна сметка се явяват решаващ фактор при избора на Rittal за изпълнител. Освен това новите обекти могат лесно да бъдат интегрирани в съществуващия IT пейзаж, а съществуващите центрове за данни - разширени.

The WUND Group wanted to manage the monitoring and fault messages across all the sites, enjoy especially high-quality system technology, standardise the IT infrastructure ‘to the max’ and access a nationwide service network.

Непрекъснат мониторинг за безопасност

Днес термалния аквапарк използва решения на Rittal, като например стандартизирани TS IT шкафове или решения за контрол на климата в четири от петте си обекта. На място системата за контрол Computer Multi Control III (CMC III) на Rittal използва сензори в сървърните шкафове, за да провери дали всички функции работят безпроблемно. За целта в центровете за данни се събират данни за температурата, влажността, скоростта на въздуха и много други. Измерените стойности се консолидират и обработват в централно звено. След това те биват интегрирани в решението Rittal за управление на центъра на данни RiZone чрез протокола за управление на мрежи (SNMP). Този мениджмънт на инфраструктурата на центъра за данни или така наречения софтуер DCIM се намира в друг център за данни. Оттам той следи непрекъснато данните, които получава от отделните обекти, и алармира при необходимост. Защото, ако нещо не работи, алармената система с непрекъснат режим на работа трябва да гарантира, че веднага могат да бъдат предприети коригиращи действия. Днес хардуерът работи перфектно в термалните центрове на групата WUND. Повредите и неизправностите остават в миналото. Въпреки това двамата партньори вече планират следващите стъпки, като например разширяване на информационните системи чрез увеличаване на цифровизацията. За посетителя на термалния парк всичко това остава скрито докато лежи под една от 500-те палми с IP адрес и мечтае за топлите южни морета.

Преглед

Проект
Корпоративната група WUND
Място
Фридрихсхафен, Германия
Бранш
IT-infrastructure
Предизвикателство

Високоефективна и надеждна IT инфраструктура с максимална стандартизация

Гаранция за висока разполагаемост на данните и достъп до надрегионална мрежа за сервиз

Решение

Автономни периферни центрове за данни на четири места

Модулна и редундантна UPS система за максимална надеждност

Пакети за течно охлаждане (LCP),отделяне на студения коридор за максимална енергийна ефективност

Система за мониторинг CMC III и софтуер RiZone DCIM за висока разполагаемост на ИТ инфраструктурата