Прекъсването на електрозахранването е кошмарен сценарий! Ако оборудването за сортиране на пакети, системите за съхранение и извличане, транспортните устройства и станциите за събиране на поръчки в логистичния център на онлайн фирма за поръчки по пощата спрат, причината за това може да е волтова дъга в разпределителната уредба. Elektro Vieweg е овладяла този риск при един от своите клиенти.
Преглед
- Проект
- Elektro Vieweg GmbH & Co. KG
- Място
- Chemnitz, Германия
- Бранш
- Electrical-and-Automation
- Предизвикателство
Системи за електрозахранване в два логистични центъра, експлоатирани от голяма компания за онлайн поръчки по пощата, с високо потребление на енергия
- Решение
VX25 Ri4Power, DEHNshort System
Инцидент с волтова дъга в разпределителна уредба за ниско напрежение може да има тежки последици. Разпределителното устройство може да бъде повредено – или дори унищожено – от температури над 10 000 градуса и произтичащото от тях високо налягане. Хората, намиращи се в близост, също са изложени на остър риск. В много случаи причината за подобен инцидент е тривиална: Един забравен инструмент или винт е достатъчен, за да предизвика волтова дъга в разпределителните устройства със сериозни последици. Затова не е чудно, че търсенето на защита от волтови дъги расте силно от много години насам, особено сред компаниите, чиито системи трябва да са на разположение денонощно и имат високи енергийни изисквания.
Търсенето на защита от прекъсване на електричеството нараства силно от много години.
Взискателни изисквания
Elektro Vieweg, производител на контролно-измервателна апаратура, планира и реализира електрозахранването на една от най-големите онлайн фирми за поръчки по пощата в Германия. Всеки от двата логистични центъра е захранен с по четири главни разпределителни табла ниско напрежение (ГРТН) чрез два отделни трансформатора средно напрежение. Заедно тези инсталации имат общ номинален ток от 17 000 А. Едно от ключовите изисквания при планирането на LVDB е активната защита от дъгови съединения от клас С. Този най-висок клас изисква или подходяща конструкция, която ограничава волтовата дъга до мястото на нейното възникване, или подходящо устройство, което потушава волтовата дъга, преди тя да може да причини каквато и да е повреда.
Активна защита от аварийни волтови дъги с изпитано решение
Ако е инсталирана активна система за защита от волтови дъги, LVDB може бързо да бъде върнат в експлоатация след авария с волтова дъга. Elektro Vieweg използва системата VX25 Ri4Power от Rittal, за да осигури такова оборудване в логистичните центрове на своя клиент. Компанията постигна защита от прекъсване на електричеството от клас С чрез инсталиране на системата DEHNshort. Сензорите на тази система’могат да идентифицират таблото на разпределителното устройство, където е възникнала повредата. Системата може да бъде инсталирана по такъв начин, че разпределителното устройство да бъде разделено на няколко защитени зони, което означава, че повредата може да бъде локализирана много бързо и отстранена незабавно. Електрозахранването може да бъде възстановено за нула време и операциите да продължат.