Use Case: Оператор на вятърни паркове

Въоръжени за всеки силен бриз

Независимо дали в горите на Канада, отдалечените селца в Австралия или необятните води на Северно море: Очаква се вятърните паркове да осигуряват надеждна енергия за повече от двадесет години. За да се постигне това, електрониката в тези гигантските конструкции трябва да бъде защитена от студ, прегряване и прах и да функционира надеждно.

Климатът поставя екстремни изисквания към вятърните турбини

Според Германската асоциация за вятърна енергия само в Германия през 2018 г. са инсталирани близо 31000 ветрогенератори. В световен мащаб Китай и САЩ са начело в списъка на страните с най-голямо развитие на вятърната енергия.

Всеки ветрогенератор трябва да се адаптира към климатичните условия в зависимост от местоположението. В Лак Алфред, Канада, където са разположени вятърни паркове, температурата често пада под -30°C през зимата. Отоплителните системи предотвратяват образуването на лед по роторните лопатки, което причинява пропуснати ползи, тъй като се налага спирането им от съображения за сигурност. Електрониката също трябва да е защитена от студа. Затова във вътрешността на таблата има нагревател, който поддържа температура от около пет градуса над нулата. От друга страна, в Маунт Мърсър в австралийския щат Виктория, жегата е по-голямото предизвикателство. Понякога през силовата електроника в таблата протичат токове от няколко хиляди ампера. Генерира се отпадна топлина, която трябва да бъде надеждно и ефективно изведена от таблата с помощта на филтърни вентилатори, дори при летни температури. В региони, със силно развито селското стопанство, таблата защитават електрониката особено добре от прах.

Контролът на качеството е от съществено значение

Всеки отделен компонент на вятърната турбина трябва да функционира оптимално. В типичните инсталации в един ветрогенератор се помещават от десет до петнадесет табла. Един от най-важните табла във вятърна турбина е така наречената горна кутия в горната част на гондолата, от която се контролира задвижването и се управлява въртенето на гондолата. Затова е важно то да бъде предпазено от вибрации. За тази цел Rittal разработи вариант на шкаф системата VX25, при който например монтажната плоча е механично подсилена. Долното табло, което е аналог на горното, поема функциите за управление и контрол. В повечето системи това е и мястото, където е разположен инверторът, който е инсталиран в поредица от табла. По този начин подемната сила на въздушното течение се регулира до подходящата честота, за да се подаде към електрическата мрежа. За това приложение е особено практично, че шкафовете VX25 на Rittal може да бъдат стандартно гъвкаво модулирани във всички посоки. Към това се добавя тяхната изключителна здравина и устойчивост, например срещу корозия и повреди.

Развитие в посока Индустрия 4.0

В някои паркове ветрогенераторите вече редовно изпращат най-важните експлоатационни данни към централна база данни на оператора: Тази информация е важна не само за да се види колко добре работи оборудването във всеки един момент. Износващите се части трябва да се сменят точно когато е необходимо. Това важи в еднаква степен и за филтърните вентилатори на таблата. Колкото по-точно е избрано времето, толкова по-ефективно могат да бъдат намалени разходите за поддръжка.

Едно от възможните решения на Rittal е чрез използването на филтърни вентилатори с EC технология. В допълнение към по-ниската консумация на енергия, те предлагат възможност за управление на вентилатора чрез стандартния вграден интерфейс, както и за наблюдение на скоростта и функцията на вентилатора. Освен това скоростта на филтърните вентилатори на Rittal може да се регулира. Това увеличава както енергийната ефективност, така и експлоатационния живот на вентилаторите.

Rittal е правилният партньор и за охлаждането на шкафовете: Активните климатици модел Blue e+ могат да получат собствен IP адрес. Това позволява на операторите да видят измерените стойности от всички сензори на климатика по всяко време. Софтуерът RiDiag може да се използва за комуникация с охлаждащите устройства чрез USB или чрез мрежа. Климатичните системи стават неразделна част от концепциите на Индустрия 4.0 със софтуера за диагностика. Софтуерът за диагностика оптимизира експлоатацията, което ще доведе до допълнителни икономии.