Машините за фрезоване и гравиране с ЦПУ на Lang GmbH се използват в цял свят. А енергийната ефективност и устойчивостта са приоритет в цял свят. Благодарение на чилърите Rittal Blue e+ производителят на машини е направил важна стъпка в тази посока, като по този начин пести 50 % от разходите и енергията за климатизация и 55 % за хладилен агент.
Енергийната ефективност и устойчивостта вече са незаобиколим фактор в производството на машини и съоръжения. Това се отнася и за Lang GmbH & Co. KG от Хютенберг в Хесен. Тук машините за фрезоване и гравиране с ЦПУ, както и системите за дигитализация, позиционното управление и CAD/CAM софтуерът са разработени спрямо продуктите, използвани в автомобилната индустрия, сеченето на монети, производството на играчки, вафли и опаковки или в микроскопията от 1972 г. насам. „За нас, но и за нашите клиенти, темата за енергийната ефективност и устойчивостта играе важна роля. Поради тази причина използваме чилъра Blue e+ на Rittal“, споделя Андреас Лекс, ръководител на отдела за управление на материалите в Lang GmbH. За да може предварително да се убедим в ефективността и качеството на чилърите, беше създадено тестово съоръжение.
То бе стартирано с устройство с мощност 5 kW. Захранващата мощност бързо бе намалена до 1,4 kW. „Това означава, че с цялостната система отчитаме икономии на разходи и енергия до 50 % на машина. Клиентите в автомобилната индустрия или в производството на инструменти и матрици използват няколко такива машини - годишните икономии се натрупват много бързо“, казва Димитри Кунгл, електроинженер и конструктор в LANG.
Въпреки че произвеждаме специални машини, се нуждаем от стандартни решения за тях, които да работят във всяка част на света. В лицето на Rittal намерихме перфектния партньор за ефективен климатичен контрол на нашите машини.
По-малко количество хладилен агент
Поколението чилъри Blue e+ позволява огромен скок в пестенето на енергия. Конвенционалните охладители със системи за управление поддържащи байпас с горещ газ имат EER (коефициент на енергийна ефективност) от 1, докато с новите чилъри Blue e+ е възможен EER от 3. В основата на високата енергийна ефективност е компресорът с регулиране на скоростта. Иновативната технология за задвижване и управление води до икономия на енергия с до 70% в сравнение с охладителите, поддържащи система байпас с горещ газ. Друга иновация е компактната микроканална технология в кондензатора на топлообменика. По-голямата повърхност позволява количеството на хладилния агент да бъде намалено с до 55%.
Вместо хладилният компресор да работи под пълно натоварване, подобно на системата байпас с горещ газ, и така да унищожава голяма част от охлаждащата мощност, скоростите на постояннотоковите двигатели на компресора и вентилатора, както и електронният разширителен клапан, се контролират прецизно от централния инвертор. Благодарение на тази иновативна технология за задвижване и управление, чилърите Blue e+ работят винаги с оптимална скорост и осигуряват точно толкова охлаждаща мощност, колкото е необходимо.
Международна употреба
LANG доставя своите машини в цял свят. Така например още през пролетта на 2021 г. централната банка на Колумбия „Banco de la República“ поръчва оборудване за сеченето на монети. Поради това одобренията на всички компоненти на международно ниво са изключително важни за Lang. Чилърите Blue e+ на Rittal притежават одобрения за всички важни пазари, като например сертификации по cULus Listed, EAC, CB и GS, което улеснява международната употреба. Rittal гарантира изпълнение, тествано по TüV, в съответствие с DIN EN 14511. Благодарение на глобалното си присъствие Rittal гарантира също така наличност на резервни части и сервизно обслужване на място.
Преглед
- Проект
- Lang GmbH
- Място
- Hüttenberg, Германия
- Бранш
- Machine-Building
- Предизвикателство
Енергийна ефективност и устойчивост
- Решение
Чилърт Blue e+ на Rittal
50% икономия на разходи и енергия на машина
55% намаление на количеството хладилен агент