Досега свързването на странични консуматори в големи табла и шкафове често беше свързано с много ръчен труд. Тъй като при по-малките електроразпределителни системи, които захранват тези странични консуматори, всички компоненти трябва да се окабеляват поотделно - а това изисква много работа. Производителят на комутационни уредби и системи за управление Fest GmbH от Гослар е намерил много по-добро решение за текущ проект: За спомагателните задвижвания в таблото на металообработващо предприятие, Fest използва за първи път електроразпределителната система RiLine Compact на Rittal. Тя е идеално решение за захранването с енергия на по-малки консуматори. Основата на системата е панел с интегрирани захранващи шини и непрекъсната контактна мрежа. Плочата може да се монтира в таблото само с няколко движения, като се фиксира към DIN монтажна шина - не са необходими никакви инструменти. Точно толкова лесно и без инструменти се фиксират и компонентите върху панела, защитен от допир от всички страни. Компонентите се свързват към електрическата верига по време на същата операция. По този начин се осигурява разпределението на електрическата енергия с максимален номинален ток до 125 A - и то за възможно най-кратко време и с минимални усилия.
Монтажът е много лесен и са необходими значително по-малко части. Но най-важното е, че спестяваме около половината от работното време.
За Fest най-голямото предимство на RiLine Compact е бързият монтаж, при това без инструменти. „За малки табла системата е просто оптималното решение - и в крайна сметка е дори по-рентабилна“, казва възхитеният Свен Ротгардт, който работи като ръководител на проекти във Fest. В сравнение с използваните в миналото решения - индивидуално окабеляване или клеморедове - компанията спестява около 50 процента от работното време в работилницата. Това е така, защото многото ръчни операции, които са обичайни за конвенционалния монтаж, могат да бъдат елиминирани с RiLine Compact. Ръководителят на проекта споменава и друго предимство на системата: „При пускането в експлоатация винаги се случва да се наложи свързването на допълнителен консуматор. С RiLine Compact разполагаме със съответен пространствен резерв, така че можем да го интегрираме бързо и лесно в съществуващата система.“
Непрекъснатите процеси осигуряват по-голяма скорост
Използването на лесната за сглобяване система RiLine Compact в настоящия проект е само една от отправните точки, с които Fest работи за повишаване на ефективността по веригата за създаване на стойност. Особено внимание се отделя на интегрираните процеси от проектирането през производството до изпитването. Във Fest всички процеси са базирани върху старателно поддържана база данни за проектиране. Софтуерът за управление на запасите, с който работят от икономическия отдел, има достъп до нея както и електротехническото проектиране, което във Fest е организирано в Eplan Electric P8. Както обяснява Ротгардт, целият процес на проектиране е трудоемък: „Колкото по-прецизно проектираме, толкова по-лесно ще ни бъде в работилницата след това.“ Така в проектирането възникват много точни спецификации на частите и окабеляването. Всички компоненти са предварително сортирани според таблата, в които ще бъдат инсталирани. В бъдеще ще се използва и инструментът за маршрутизиране в Eplan Pro Panel, който автоматично изчислява маршрутите в таблото и заедно с това дължините на проводниците. Това позволява автоматичното конфекциониране и етикетиране на проводниците, което значително опростява последващото окабеляване.
Преглед
- Проект
- Fest GmbH
- Място
- Гослар, Германия
- Бранш
- Electrical-and-Automation
- Предизвикателство
Изграждане на комутационна уредба за металообработващо предприятие
Разполагане на спомагателните задвижвания в малко пространство
- Решение
Използване на RiLine Compact за захранване на малки консуматори
Инсталиране без инструменти само в няколко стъпки чрез закрепване към DIN монтажна шина в разпределителния шкаф
Място за допълнителни консуматори