Австрийският производител на комутационни уредби и системи за управление Baumgartner Automation обслужва предимно проекти в строителството. Сред тях има впечатляващи мащабни инфраструктурни проекти - като например договорът за каменната кариера в Обединените арабски емирства. При този проект Baumgartner Automation залага на сътрудничеството с Rittal и на обработващия център Perforex на Rittal. Производителят на комутационни уредби достави общо 68 модернизирани шкафа на Rittal от серията TS 8 в емирството Рас Ал Хайма.
Rittal печели на 98% всички поръчки. И това също е причина за сътрудничеството.
Убедителна сертификация и отговарящи на стандартите системни продукти
Два конкретни детайла оказват решаващо влияние за възлагането на проекта: От една страна, компанията Baumgartner е сертифицирана по ISO 9001. От друга страна, обявеното сътрудничество с Rittal беше важно за клиентите от ОАЕ. Защото по този начин можеше да се гарантира спазването на стандарта EN 61439, който е в сила от ноември 2014 г. Това дава нова дефиниция на термини, прави промени в изпитването на типа и поставя по-строги изисквания по отношение на документацията на производителите на комутационни уредби. Предвидената в офертата на Rittal технология за изграждане на комутационни уредби и системи за управление позволяваше цялостен подход към решенията със съответстващи на стандартите системни продукти, което осигурява обикновено одобрение на типа.
Съответстваща на стандартите документация
Разработеният от Rittal софтуер „Power Engineering 6.0“ предлага подкрепа както при проектирането и конфигурирането на разпределителни табла със системата Ri4Power, така и съответстваща на стандартите документация. С натискането на бутона софтуерът генерира съответните типови сертификати, включително необходимите протоколи от изпитването. Освен това в инженеринговият инструмент се съдържат и спецификациите. Това дава възможност на конструкторите на комутационни уредби да проверяват дали са спазени всички изисквания съгласно стандарта. По този начин необходимите изпитвания могат да бъдат извършвани систематизирано и документирани.
Лесно електроразпределение
При разширяване на електроразпределението за проекта, производителят на комутационни уредби се довери изцяло на специалистите от Rittal. „Особеното при нас бяха електрическите шинни системи за напрежение с мощност до около седем мегавата, защото там протичаше такъв електрически ток, от който е добре човек да се пази“, спомня си Валденбергер. Ето защо на Центъра за модифициране на Rittal беше възложено да моделира разпределителните табла изцяло механично. Baumgartner Automation ценят високо компетентност и ориентацията към намиране на решения на Rittal при изпълнението на тези сложни задания. „Така спестихме много време“, обяснява Валденбергер.
Своевременно установен шанс за непрекъснатост
Успехът на Baumgartner Automation не е случаен. Компанията се стреми да бъде един от пионерите в бранша. „Ние бяхме сред първите, които закупиха обработващ център, който ни позволява да обработваме разпределителните шкафове при нас на място. Решението за закупуване на Perforex беше взето през 2001 г. инстинктивно и до днес не съжаляваме за него. През 2016 г. инвестирахме в новия обработващ център Perforex, произведен от Rittal Automation Systems.“ Вече няма операция в Баумгартнер, която да се извършва без използването на обработващия център. „Ръчният труд при обработката на листов материал на практика остана в миналото, тъй като качеството, прецизността при повтарящи се процеси и отделните серии на машината са оптимални“ обяснява Йохан Валденбергер. С Perforex Rittal достигна нови нива на непрекъснатост на процеса в областта на проектирането на комутационни системи. Производителите на комутационни уредби се възползват от компетентността за интегрирани решения и повишаване на производителността.