Белгийската пивоварна Alken-Maes, известна с марката си Affligem, е инвестирала в нов център за данни в своя обект Opwijk, като е избрала ИТ решение на Rittal с интегрирано решение за контрол на климата. Предимствата за тази дългогодишна пивоварна компания: технологията спестява място и осигурява енергийна ефективност.
Белгия е известна като родното място на пържените картофи и на многото отлични бири. В пивоварната Alken-Maes, която от 2008 г. е част от групата Heineken, се произвеждат такива международно признати марки като Affligem, Desperado и Grimbergen. Компанията инвестира в нов център за данни в своя офис в Opwijk. Най-голямото предизвикателство за тях беше ограниченото пространство в историческата им сграда. На това място досега не е имало център за данни, така че беше възможно да се мисли независимо от необходимото пространство. Решението е разработено съвместно с Simac ICT Белгия и Rittal Белгия.
Възхитен съм от подхода към този проект. Нашите партньори Simac ICT Белгия и Rittal Белгия се грижеха за нас през целия проект - от планирането до изпълнението.
Решение за пестене на място
Използва се IT шкаф VX с вградено устройство за течно охлаждане (LCU) и мощност на охлаждане 3 kW. Доставяна в класове с мощност 3 kW и 6,5 kW, тази система за охлаждане на шкафове, базирана на хладилен агент, е идеална за малки ИТ приложения. Ключовата характеристика на решението: то охлажда директно там, където се генерира топлина. Директното свързване към шкафа позволява ефективно и рентабилно охлаждане, което спомага за намаляване на въглеродния отпечатък. Друго предимство за Alken-Maes беше комбинацията от шкаф и LCU. Това означава, че е било необходимо малко пространство в сървърното помещение. Благодарение на малкия размер на шкафа системата може да се използва почти навсякъде; височината му е 1800 мм, дълбочината - 1000 мм, а ширината - 800 мм.
Помислено е и за безопасността
В системата от шкафове е разположена и системата за пожароизвестяване и пожарогасене DET-AC III. Тази компактна система с димоотвеждаща система заема само 1 U в шкафа. В случай на пожар се използва екологично чиста гасителна среда NOVEC™ 1230. Освен това системата за наблюдение CMC III проверява външния достъп и влажността, както и температурата на шкафа.
Преглед
- Проект
- Alken-Maes
- Място
- Mecheln, Belgium
- Бранш
- Food-and-Beverage-Industry
- Предизвикателство
Need for IT infrastructure
Only limited space in historic building
- Решение
Rittal VX IT rack with Liquid Cooling Unit (3 kW)
Cooling directly where cooling is needed
Direct connection to the rack permits efficient and cost-effective cooling
Small size of rack allows usage near