ЕЛЕКТРИФИЦИРАЙТЕ ВАШАТА СИСТЕМА

Мрежова инфраструктура - силна, интелигентна и устойчива на бъдещето

Създаване на ефективни и интелигентни енергийни мрежи - за енергийния преход

Пренос на енергия

Решения за пренос на енергия

Нарастващият дял на възобновяемите енергийни източници в енергийния микс ще доведе до огромно натоварване на съществуващата електропреносна мрежа и ще увеличи значително сложността на системата. Сега, при наличието на много децентрализирани участници, предишната мрежа, използвана за разпределение на централно произведена енергия, се превръща в сложна мрежа. В същото време производството на електроенергия се колебае значително в зависимост от местоположението, времето на деня и преобладаващите метеорологични условия.

Основното предизвикателство е да се балансира производството и потреблението. Затова енергийната инфраструктура трябва да стане по-прозрачна, гъвкава и интелигентна. Цифровизацията дава възможност за подобряване на използването на мрежата и баланса чрез интелигентен мониторинг и контрол.

Rittal – Решения, които убеждават

Rittal може да ви предложи модулна система, състояща се от шкаф и решения за контрол на климата, за да осигури максимална защита на вашата система за електрозахранване, дори при най-тежките условия на околната среда.

За да управлявате ефективно системите си, трябва да събирате и оценявате данни в реално време денонощно. Поради критичния им характер във времето е необходимо да се избягва прехвърлянето на данни към отдалечени центрове за данни. Вместо това данните трябва да се съхраняват и обработват там, където са генерирани. С модулните решения за центрове за данни за вашите приложения за крайни изчисления Rittal ви предоставя цялостни решения "до ключ", които можете да конфигурирате индивидуално и според нуждите.

Вашите ползи накратко:

  • Бърз и сигурен монтаж благодарение на модулния корпус на системата и ИТ инфраструктурата
  • Ориентирани към бъдещето ИТ решения – идеални за разработване и експлоатация на интелигентни мрежи
  • Безаварийна, дългосрочна работа благодарение на максимална защита от непредвидими и неблагоприятни атмосферни условия и условия на околната среда
  • Възможности за глобално приложение чрез спазване на международните стандарти и обслужване по целия свят
  • Доставчик на цялостни системи – един контакт за всички ваши въпроси

Типични решения за пренос на енергия

Baying enclosure system VX25, sheet steel

Baying enclosure system VX25, sheet steel

System perfection. The new sheet steel VX25 baying enclosure system provides maximum data quality and seamless engineering, a low level of complexity, plus time savings and reliable assembly. The VX25 large enclosure system retains a number of...

Compact enclosures

Compact enclosures

Enclosure and case systems in a compact design, available in the following variants: compact enclosures AX, plastic enclosures AX and system enclosures SE. Extremely versatile for controller applications with moderate space requirements. Meets the...

Outdoor enclosures

Outdoor enclosures

Outdoor enclosures are ideal for use outside. Rittal's CS wall-mounted enclosures and CS New Basic enclosures are available off the shelf as standard products. CS Toptec enclosures are the perfect solution for your outdoor projects. The multi-functional...

Busbar systems Ri4Power 185 mm

Busbar systems Ri4Power 185 mm

Outdoor climate control

Wall-mounted cooling unit Blue e+ outdoor 1.5 kW – 5.0 kW

Energy-efficient Blue e+ outdoor wall-mounted cooling units in output categories ranging from 1500 W to 5000 W. With their high protection category of IP 56 / UL type 12/3R/4 and a temperature range of -30 °C to 60 °C, they provide...