Стандартни индустриални проекти

Контейнер за съхранение на енергия с Blue e+

Предварително конфигурирано решение за контейнери за съхранение на енергия с високоефективна технология за охлаждане, което помага да намалите въглеродния отпечатък. Гъвкавата модулна концепция позволява лесно адаптиране към вашите специфични изисквания. Стелажите могат да бъдат оборудвани с индивидуален избор на релси и рафтове за компоненти и по този начин са подходящи за използване с различни видове батерии.

Контейнерите се предлагат в различни размери:

  • 40 ft 3 x 3 container (rack depth 800 mm)
  • 40 ft ISO HC container (rack depth 600 mm)
  • 20 ft 3 x 3 container (rack depth 800 mm)
  • 20 ft ISO HC container (rack depth 600 mm)
  • 3 x 3 x 3 container (rack depth 800 mm)
  • 10 ft ISO HC container (rack depth 600 mm)

Всички контейнери са оборудвани с ефективната технология за охлаждане Blue e+. Чрез промяна на броя на отделните охлаждащи устройства можете да съобразите охлаждащата мощност с изискванията на конкретното приложение. А благодарение на вградените топлинни тръби охлаждащите модули използват и по-малко енергия за осигуряване на необходимата охлаждаща мощност.

Проектът за индустриален стандарт се предоставя заедно с чертежи на Rittal и CFD анализ.

Вашите предимства

  • Модулно решение, позволяващо лесно адаптиране към индивидуалните нужди
  • Не зависи от определен тип батерия
  • Оптимално съчетани компоненти
  • Високоефективна технология за охлаждане
  • Ниските оперативни разходи увеличават рентабилността на вашата система за съхранение

Бележки

  • С удоволствие ще ви посъветваме за индивидуален дизайн на контейнера за съхранение на енергия.

Изтегляния

Контейнер за съхранение на енергия

CAD