2.09.2021 г.

Rittal разширява програмата си за раменни системи

По-гъвкава работа с машината: раменни системи с още по-голям обхват


За ергономичната работа с машините често се налага устройствата за управление на машините (HMI) да бъдат адаптирани към размерите на съответната локация или височината на операторите. С новите регулируеми по височина носещи профили Rittal създава още по-гъвкави условия при ежедневната работа с машината. Това осигурява по-голям комфорт и ергономичност при движение нагоре и напред.

Раменните системи се използват навсякъде, където е необходимо гъвкаво позициониране или преместване на работни устройства или терминали с цел обслужване на машината, или където машината трябва да бъде преместена над препятствие от едно място на друго. За да се адаптира обслужващия терминал точно към размера на тялото на оператора и неговия работен диапазон и по този начин да се постигне още по-добра ергономичност, Rittal предлага регулируеми по височина раменни системи от серията CP с още по-дълъг носещ профил за товари до 15 кг.

Новата разработка има системна дължина от 1100 мм и по този начин е с 310 мм по-дълга от предишните регулируеми по височина носещи профили от серията CP. Потребителите се възползват и от почти 400 мм по-голяма височина на повдигане в сравнение със съществуващите решения за регулируеми по височина носещи рамена за по-добра гъвкавост при работа с машината. 

Новото регулируемо на височина носещо рамо може да се интегрира в раменната система без адаптер. От страната на стената или машината то се монтира към раменната система CP 120. От страната на оператора на машината носещият профил е прикрепен към системата CP 6. 

Благодарение на геометрията на кабелното корито потребителят или конструкторът на инсталацията печели пространство за лесно прокарване на повече и по-големи кабели през носещия профил.

Прокарването на предварително конфекционирани кабели с конектори също е възможно без проблеми с новата система за регулиране на височината. Кабелите са надеждно защитени от влиянието на околната среда чрез високия клас на защита IP54. Степента на защита се запазва и чрез интегрирането на регулируемото по височина носещо рамо. Кабелите са безопасно отделени от подвижните части на устройството за регулиране на височината, така че да не се получи повреда при движението на носещото рамо.

Лесен монтаж и калибриране

При разработването на своите раменни системи Rittal поставя специален акцент върху монтажа от един човек. Същото важи и за новото носещо рамо с възможност за регулиране на височината. Теглото се регулира с леснодостъпен винт. Регулирането на системата също е много удобно. Съответните винтове на съединенията са лесно достъпни отвън, дори и след монтажа.