19.05.2021 г.

Ново решение за интерфейса човек-машина

LED сигнални колони за повече сигурност

Работните състояния на машините и системите трябва да са бързо и ясно разпознаваеми. Така например сигналните колони помагат за незабавна реакция в случай на неизправност. Предпоставка: Те трябва да функционират надеждно и при тежки промишлени условия и да не изискват поддръжка. Новите сигнални колони на Rittal осигуряват по-голяма безопасност в индустриални условия. Със степен на защита IP 65 и светодиодна технология, която не изисква поддръжка, те са оборудвани и за прашни и влажни производствени среди.

Flexible signals: The new Rittal LED signal pillar system can be mounted on walls, floors or poles, as well as on Rittal support arm systems with the help of adapters. It can even be used in demand-ing industrial environments thanks to the high IP 65 protection category.

Портфолиото на сигналните колони на Rittal се състои от готова за свързване и модулна система. Сглобените и готови за свързване LED сигнални колони се предлагат в трите стандартни сигнални цвята - зелен, жълт и червен. Производителите на машини и системи могат незабавно да започнат да инсталират сигналните колони и да ги въведат бързо в експлоатация..

Модулната система предлага по-голяма гъвкавост. В зависимост от изискванията е възможно да се избира между различни оптични сигнали, като например непрекъсната, мигаща или стробоскопска светлина в до пет цвята - и да се съставят индивидуални решения. Използвана е съвременна LED технология, която с до 100 000 работни часа практически не изисква поддръжка и гарантира дълъг експлоатационен живот. Има и възможност за избор на различни акустични сигнали, като непрекъснат или пулсиращ тон. Като алтернатива се предлага и вариант с регулируеми тонове и сила на звука.

Лесна инсталация

Сглобяването на индивидуална сигнална колона е много лесно: основата е свързващият елемент, в който електрическите връзки могат да се изградят много бързо с помощта на пружинни клеми. Различните оптични сигнални елементи могат да бъдат прикрепени чрез байонетно захващане само с едно движение и едновременно с това са електрически контактни. След това краят се оформя или от акустичен сигнален елемент, или от капак.

Висока степен на защита

Захранването може да бъде AC/DC 24 V или 230 V. Разединителните клеми представляват също лесна технология на свързване. Благодарение на високия клас на защита IP 65 електрониката на системата за сигнални колони е подготвена и за тежки индустриални приложения.

Всеобхватни аксесоари

Предлагат се различни монтажни елементи за закрепване на сигналните колони към машината или системата. Те се предлагат за стене или подов монтаж, за монтаж на тръба и под формата на адаптери за носещите раменни конструкции на Rittal. Допълнително се предлага панел за етикетиране, изработен от акрилно стъкло, върху който могат да се поставят текстове за максимум пет различни сигнални лампи.