Rittal представи новата си модулна система за сървърни и мрежови шкафове - VX IT. Системата дава възможност за създаване на нови IT-инфраструктури с безпрецедентна скорост - от мрежови шкафове тип моноблок до завършени центрове за данни. VX IT предлага максимална свобода при конфигурирането, което е лесно и бързо с помощта на онлайн инструментите - напълно сертифициран с всички компоненти. Това няма аналог.
С VX IT от Rittal се въвежда ново поколение IT шкафове. Проектирана като универсална модулна система, VX IT обслужва всички обичайни сценарии на приложение. Решението може да се използва по различен начин като мрежов и сървърен шкаф. Широката гама от типоразмери варира от 15 до 52 U височина (U). Потребителите могат да ги комбинират според конкретните нужди и приложения: за периферни инсталации, корпоративни центрове за данни с вградено охлаждане, модулни IT контейнери, енергийно ефективни колокационни сървърни пространства и най-големите свръх мащабируеми центрове за данни.
„Целият богат опит от многобройни IT проекти по света е вложен в разработването на новия IT шкаф. VX IT е символ на бързина, гъвкавост и модулност. Но също така и на сигурността, че нашите клиенти са подготвени възможно най-добре за всички IT сценарии в бъдеще“, обяснява Уве Шарф, управляващ директор на звеното “Бизнес подразделения, индустрия и маркетинг” в Rittal.
По-бърз избор и поръчка
По-бърза, по-лесна и по-сигурна цифровизация: Онлайн конфигураторът направлява потребителя последователно при избора му на компонентите, като контролира тяхната съвместимост: www.rittal.de/vx-it
С VX IT Rittal използва пълния потенциал на цифровизацията в полза на своите клиенти. Целият процес по подбора, конфигурацията, поръчката и доставката на шкафовете е дигитализиран и напълно прозрачен. По време на конфигурацията се създава 3D модел, който се допълва със съответните аксесоари. След като този процес приключи, 3D моделът може да се използва в по-нататъшния процес на проектиране. Индивидуалните изпълнения на IT шкафа се произвеждат с модерни производствени съоръжения, отличават се с много високо качество и се доставят бързо и навреме благодарение на оптимизираната логистична верига.
Единствено по рода си предимство за клиента: всички варианти на VX-IT, проектирани с конфигуратора, вече се доставят тествани и сертифицирани с всичките им компоненти в съответствие с международните стандарти, например UL 2416, IEC 60950 и IEC 62368. Следователно клиентът не се нуждае от допълнително сертифициране за готовата конфигурирана система. Това дава максимална свобода и сигурност при проектиране на нови IT инфраструктури. С това решение IT мениджърите могат да спестят ценно време при проектирането и поръчките, като в същото време е гарантирано, че всички компоненти са в съответствие помежду си и функционират в перфектна хармония.
Максимална съвместимост и устойчивост в бъдеще
Важно за постоянни клиенти: VX IT предлага съвместимост със съществуващите Rittal RiMatrix системи и други IT инфраструктури, базирани на компоненти на Rittal. Това позволява замяната на отделни компоненти в съществуващите центрове за данни, както и целенасоченото им разширяване. Например компаниите могат да преоборудват съществуващи инсталации RiMatrix с новата VX-IT система, както и да използват специфичните за VX-IT компоненти за охлаждане, UPS или мониторинг. Това осигурява инвестиционна сигурност за настоящите центрове за данни на Rittal.
Бърз монтаж без инструменти
Всеки, който работи в център за данни, иска да разполага с интелигентни и лесни за поддръжка решения. Rittal последователно следва този принцип и при разработването на VX-IT. IT шкафът е проектиран за сглобяване без специални инструменти, благодарение на технологията „Snap-in“. Единиците за височина „U“ и дълбочината са маркирани за лесно регулиране при монтажа на 19-инчовите профили. Всички плоски компоненти, като странични или покривни панели, се монтират бързо и лесно с помощта на заключващи механизми и приспособления за позициониране. Новите вертикално разделени странични панели, които се предлагат като допълнителни аксесоари, предоставят на потребителите подобрен достъп в по-тесни помещения и ускоряват монтажа и обслужването. Вертикално разделените странични панели са оборудвани с обикновени панти, което означава, че те могат да се отварят като врати и са лесни за демонтиране. Предлагат се и хоризонтално разделени странични панели, които също опростяват достъпа, например до сървъри.
Стабилност и товароносимост до 1800 kg
Друга ключова характеристика на VX-IT е неговата висока стабилност: Благодарение на усилената конструкция на рамката, IT шкафът има по-голяма стабилност в 19-инчовия вертикален профил от своите предшественици. Товароносимостта е удостоверена както от вътрешни тестове в Rittal, така и чрез външно сертифициране от Underwriters Laboratories (UL). Предлага се в два варианта: Стандартното изпълнение „VX IT standard“ може да издържи статично натоварване до 1500 kg по показатели от тестовете на Rittal или 1200 kg, съгласно UL сертификацията. Динамичната версия „VX IT dynamic“ позволява натоварване до 1800 kg според тестовете на Rittal или до 1500 kg съгласно UL сертификацията.
Всичко от което се нуждае един шкаф
Rittal предлага разнообразна гама от аксесоари за индивидуална конфигурация на VX-IT. Те включват различни опции за вратите и страничните панели, както и за подовите и таванните панели, а също и нововъведения, например новата вертикална LED лента за индикация на състоянието. Допълнителните аксесоари включват също елементи и инструменти за маршрутизиране на мрежовите кабели, както и решения за мониторинг на параметрите на средата, захранването и управлението в IT шкафа. За вътрешен монтаж в VX-IT се предлагат компоненти като PDU, UPS, IT системи за охлаждане и модули за ранно откриване и гасене на пожар.