13.01.2021 г.

VX SE: новата шкаф система тип моноблок на Rittal

Самостоятелно стоящия шкаф улеснява нещата

Модулните индустриални шкафове често се използват като самостоятелно стоящи, но подобно решение невинаги е най-оптималното. До този момент предимствата на самостоятелно стоящите шкафове като VX SE са били често подценявани. Новата свободно стояща шкаф-система от типа моноблок VX SE на Rittal е оптимално междинно звено между компактните табла AX и шкафове VX25. VX SE се характеризира с бърза поръчка и монтаж, опростена конструкция, отличават се с висока степен на безопасност и осигуряват съвместимост на компонентите. VX SE е оптимално решение и предлага редица възможности при инсталации в тесни пространства благодарение на дълбочината на корпуса от 300 mm, така например при сградната инсталация.

Ако налага използването на самостоятелно стоящи шкаф системи, новите шкафове тип моноблок VX SE на Rittal предлагат многобройни предимства в сравнение с модулните варианти. Те могат да се използват в много сфери на индустрията и в сградната инсталация. Типичните области на приложение са в компактните машини и оборудване, чиито компоненти за разпределение на енергията и автоматизация могат да бъдат инсталирани в един шкаф.

Бързина: За разлика от модулните шкафове с рамка и свалящи се странични панели, свободно стоящият корпус има цялостно тяло, направено от една заготовка стоманен лист или неръждаема стомана. Дизайнът на плоските компоненти, като странични или покривни панели, позволяват бърза и лесна поръчка и монтаж. Пести се и допълнително време, тъй като страничните и покривни панели вече са свързани към рамката и не е необходимо отделно заземяване към рамката.

Безопасност: Гарантирана е и допълнителна безопасност, предвид че доброто уплътнение между покрива, страничните панели и рамката не допуска проникването на прах. Базовата версия на VX SE има степен на защита IP55, защита от удар IK10, автоматично измерване на електрическия потенциал, висока якост и стабилност поради изключително високата устойчивост на усукване плюс 1,5 тона товароносимост. За по високи степени на защита при работа в сурова среда шкафът тип моноблок на Rittal се предлага опционално със степен на защита IP66 и NEMA 4/4x. Интегрираните фланцови плочи в пода позволяват лесно въвеждане на кабелите в шкафовете с висока плътност и предлагат ергономична подготовка за въвеждане на кабел.

Опростена инсталация: Огромен потенциал се крие във възможността за използване на шкаф-системата VX SE с ширина до 1800 на шкафа. По този начин могат да се заместят комбинации от до три последователно съединени шкафа с по-малки размери. Това елиминира нуждата от уплътнения, аксесоари за съединяване, междинни елементи на монтажни плочи и различни цокълни системи - което съкращава времето за монтаж.

Съвместимост: За да не се налага да се отказвате от предимствата на системата модулни стоящи шкафове VX25 при вътрешен монтаж, Rittal създаде новия моноблок шкаф VX25, който осигурява съвместимост със съществуващите системи. Това означава, че конструкторите на комутационни уредби, които преминават към VX SE, не трябва да правят големи корекции по отношение на инженеринга - всичко си остава по старому. Тъй като профилът в областта на пода на VX SE е идентичен с този на VX25, аксесоарите на VX за разширяване на пода, например подови плочи или шини с кабелни канали, могат лесно да се приемат и монтират. Съвместимостта на VX в интериорния дизайн е възможна благодарение на адаптерни релси. Това означава например, че релсите, шинните системи и частичните монтажни плочи от VX25 могат лесно да се монтират във VX SE. По този начин пълният комплект VX SE може да се разширява с аксесоари за VX25. Предимство: Конструкторите на комутационни уредби не се нуждаят от различни аксесоари за вътрешно асемблиране, а могат просто да се възползват от съществуващите аксесоари на модулната шкаф система.

Гъвкавост: За използване в сградни инсталации (отопление/климатизация/вентилация) Rittal предлага своя VX SE с дълбочина от 300 mm. Монтажистите профитират от широкия спектър от възможности за вътрешен монтаж, гъвкавите възможности за окабеляване с новата модулна кабелна станция, както и от индивидуални и бързи модификации, като например изрези в корпуса.

„Защо да не бъде лесно, когато е възможно?“ – така гласи девизът на Rittal. С VX SE Rittal предлага интелигентна комбинация от модулни решения и моноблок свободно стояща система - и едновременно с това множество предимства, с които можете да увеличите производителността си.

For use with building services (heating/cooling/ventilation), Rittal offers the VX SE in a version that is 300 mm deep.