Скоростта е от решаващо значение: Индустриалната трансформация принуждава производствените компании да изграждат нови IT и ОТ инфраструктури за периферно приложения по-бързо от всякога. Такава възможност предлагат шкаф системите, които са базирани на широкообхватна модулна система от варианти и чиито индивидуални решения могат да бъдат изпълнени лесно, сигурно и устойчиво. Отговорът на тези изисквания е новата система за сървърни и мрежови шкафове VX IT на Rittal, която ще бъде представена на Хановерския панаир “Дигитални дни 2020”.
Новите технологии, като индустриалният Интернет на нещата (IIoT), изкуственият интелект (AI) или 5G, изискват надеждни IT и ОТ инфраструктурни системи директно на мястото на производство. За да запазят своята конкурентоспособност, компаниите трябва да могат да разработват или разширяват бързо своите IT и ОТ инфраструктури в съответствие с необходимата изчислителна мощност. Тук на помощ идва Rittal с новата си система шкафове от серията VX IT. Новата разработка задава темпото за бързото и устойчиво развитие на нови IT и ОТ инфраструктури.
VX IT е символ на бързина, гъвкавост и модулност. Но също така и на сигурността, че нашите клиенти са подготвени възможно най-добре за всички IT сценарии - дори в интелигентната фабрика на бъдещето.
Модерната шкаф платформа задава темпото
С VX IT Rittal разработи ново поколение IT шкафове: Най-бързият IT шкаф в света. Проектиран като универсална модулна система, VX-IT е подходящ за всички периферни приложения в качеството си на мрежови и сървърен шкаф. Единствено по рода си предимство за клиента: всички варианти на VX-IT, проектирани с конфигуратора, вече се доставят тествани и сертифицирани с всичките им компоненти в съответствие с международните стандарти, например UL 2416, IEC 60950 и IEC 62368. Следователно не е необходимо допълнително сертифициране за готовата конфигурирана система. Това дава максимална свобода и сигурност при проектиране на нови IT инфраструктури. С това решение IT мениджърите могат да спестят ценно време при проектирането и поръчките, като в същото време е гарантирано, че всички компоненти са в съответствие помежду си и функционират в перфектна хармония.
Онлайн конфигураторът направлява потребителя последователно при избора му на компонентите, като контролира тяхната съвместимост .
Дигитална поръчка
С безпрецедентна скорост компаниите могат да внедряват нови инфраструктури с VX IT, от мрежовия шкаф тип моноблок в производственото хале до цялостен периферен център за данни в отделни производствени бази. По отношение на VX IT Rittal използва пълния потенциал на цифровизацията в полза на своите клиенти: Целият процес по подбора, конфигурацията, поръчката и доставката на шкафовете е дигитализиран и напълно прозрачен. По време на конфигурацията се създава 3D модел, който се допълва със съответните аксесоари. След като този процес приключи, 3D моделът може да се използва в по-нататъшния процес на проектиране. Индивидуално проектираната версия на IT шкафа се произвеждат с модерни производствени съоръжения, отличават се с много високо качество и се доставят бързо и навреме благодарение на оптимизираната логистична верига.
Максимална съвместимост и сигурност в бъдеще
VX IT предлага съвместимост със съществуващите Rittal RiMatrix системи и други IT инфраструктури, базирани на компоненти на Rittal. Това позволява замяната на отделни компоненти в съществуващите центрове за данни, както и целенасоченото им разширяване. Например компаниите могат да преоборудват съществуващи инсталации RiMatrix с новата VX-IT система, както и да използват специфичните за VX-IT компоненти за охлаждане, UPS или мониторинг. Това осигурява инвестиционна сигурност за настоящите центрове за данни на Rittal.
Бърз монтаж без инструменти
Всеки, който работи в център за данни, иска да разполага с интелигентни и лесни за поддръжка решения. Rittal последователно следва този принцип и при разработването на VX-IT. IT шкафът е проектиран за сглобяване без специални инструменти, благодарение на технологията „Snap-in“. Единиците за височина „U“ и дълбочината са маркирани за лесно регулиране при монтажа на 19-инчовите профили. Всички плоски компоненти, като странични или покривни панели, се монтират бързо и лесно с помощта на заключващи механизми и приспособления за позициониране. Новите вертикално разделени странични панели, които се предлагат като допълнителни аксесоари, предоставят на потребителите подобрен достъп в по-тесни помещения и ускоряват монтажа и обслужването. Вертикално разделените странични панели са оборудвани с обикновени панти, което означава, че те могат да се отварят като врати и са лесни за демонтиране. Предлагат се и хоризонтално разделени странични панели, които също опростяват достъпа, например до сървъри.
Товароносимост до 1800 kg
Друга ключова характеристика на VX-IT е неговата висока стабилност: Благодарение на усилената конструкция на рамката, IT шкафът има по-голяма стабилност в 19-инчовия вертикален профил от своите предшественици. Товароносимостта е удостоверена както от вътрешни тестове в Rittal, така и чрез външно сертифициране от Underwriters Laboratories (UL). Предлага се в два варианта: Стандартното изпълнение „VX IT standard“ може да издържи статично натоварване до 1500 kg по показатели от тестовете на Rittal или 1200 kg, съгласно UL сертификацията. Динамичната версия „VX IT dynamic“ позволява натоварване до 1800 kg според тестовете на Rittal или до 1500 kg съгласно UL сертификацията.
Всичко от което се нуждае един шкаф
Rittal предлага разнообразна гама от аксесоари за индивидуална конфигурация на VX-IT. Те включват различни опции за вратите и страничните панели, както и за подовите и таванните панели, а също и нововъведения, например новата вертикална LED лента за индикация на състоянието. Допълнителните аксесоари включват също елементи и инструменти за маршрутизиране на мрежовите кабели, както и решения за мониторинг на параметрите на средата, захранването и управлението в IT шкафа. За вътрешен монтаж в VX-IT се предлагат компоненти като PDU, UPS, IT системи за охлаждане и модули за ранно откриване и гасене на пожар.