Wire Station WS 540

Toebehoren Wire Station WS 540

Toebehoren voor het Wire Station: draadbevoorrading, draadgeleiding, uitbreidingsadapter voor halfautomaten, contactdoosstrook, werkverlichting, Mini PC-houder, monitorhouder, gereedschap en drankenhouder, afvalbakken en magazijnhouders voor de verwerking van voorgeconfectioneerde draden uit de Wire Terminal.

Toebehoren Wire Station WS 540

Legbord voor WS 540

Tableauset voor montage onder het tafelblad. De diverse diepte-instellingen van de tableaus zorgen dat er voldoende knie- en beenruimte op de werkplek is bij zittend werk.

Toebehoren Wire Station WS 540

Uitbreidingsadapter, links voor WS 540

Uitbreidingsadapter, geschikt voor de afkortautomaat C8+, en een extra tableau voor het plaatsen van etikettenprinters van gangbare fabrikanten. Bevestiging aan de linkerzijde van de bedradingstafel Wire Station WS 540.

Toebehoren Wire Station WS 540

Uitbreidingsadapter, rechts voor WS 540

Uitbreidingsadapter geschikt voor de crimpautomaat RC of R8 E, voor bevestiging aan de rechterzijde van de bedradingstafel WS 540.

Toebehoren Wire Station WS 540

Monitorbevestiging voor WS 540

Voor bevestiging van alle gangbare monitoren met beeldschermdiagonalen tot 32" met VESA 75/100.

Toebehoren Wire Station WS 540

Werklamp LED voor WS 540

Voor bevestiging aan het tafelblad, met kleminrichting.

Toebehoren Wire Station WS 540

Bevestigingsprofiel, verticaal voor WS 540

Voor de optionele bevestiging van toebehoren zoals draadpakkethouders, kratten en tableaus.

Toebehoren Wire Station WS 540

Krathouder voor WS 540

Voor bevestiging aan het verticale bevestigingsprofiel van de WS 540 en voor het opbergen van kleine onderdelen en toebehoren.

Toebehoren Wire Station WS 540

Adapterprofiel voor WS 540

Voor een individuele opbouw en vergroting van het werkbereik van de WS 540. Het adapterprofiel is nodig voor de montage van extra verticale bevestigingsprofielen en maakt diverse instellingen in breedten van 50 – 400 mm mogelijk.

Toebehoren Wire Station WS 540

Afvalbak voor WS 540

Voor het verwijderen van afval direct op de werkplek.

Toebehoren Wire Station WS 540

Contactdoosstrook voor WS 540

Voor bevestiging op het werkblad van de WS 540.

Toebehoren Wire Station WS 540

Magazijnhouder voor WS 540

Voor de opname van maximaal 4 draadrailmagazijnen met voorgeconfectioneerde draden uit de Wire Terminal WT.

Toebehoren Wire Station WS 540

Draadgeleiding bevestigingsprofiel, verticaal voor WS 540

Gerichte draadgeleiding voor maximaal 8 verschillende draden mogelijk. Montage aan het verticale bevestigingsprofiel.

Toebehoren Wire Station WS 540

Draadgeleiding uitbreidingsadapter, links voor WS 540

Gerichte draadgeleiding voor maximaal 8 verschillende draden mogelijk. Montage links aan de uitbreidingsadapter.

Toebehoren Wire Station WS 540

Draadpakkethouder

Tableau voor draadpakketten, geschikt voor montagetafels en de WS 540. De bevestiging aan het bedradingsstation vindt plaats aan het verticale bevestigingsprofiel voor de linker- of rechterzijde.

Toebehoren Wire Station WS 540

Draadrolhouder

Tableau voor draadrollen, geschikt voor montagetafels en de WS 540. De bevestiging aan het bedradingsstation vindt plaats aan het verticale bevestigingsprofiel voor de linker- of rechterzijde.

Toebehoren Wire Station WS 540

Gereedschapshouder, rond voor WS 540

Voor het veilig opbergen van handapparaten of dranken. De gereedschapshouder wordt aan het tafelblad van de WS 540 bevestigd.

Toebehoren Wire Station WS 540

Console stripautomaat voor WS 540

Voor het positioneren van de stripautomaat S22 op de WS 540. De console kan zowel aan de linker- als rechterzijde worden geplaatst.

Toebehoren Wire Station WS 540

Universele houder voor WS 540

Universele houder voor montage aan het verticale bevestigingsprofiel van de WS 540. Voor het opbergen van gereedschap of kleine onderdelen.

Toebehoren Wire Station WS 540

Mini-PC-houder voor WS 540

Voor een veilige plaatsing van een Mini-PC op de WS 540. De steun wordt aan de linkerzijde, onder de werktafel aangebracht.

Toebehoren Wire Station WS 540

Kantelbeveiliging

Variabel verstelbare steunen om kantelen te voorkomen bij eenzijdige belasting. Geschikt voor uitbreidingsadapter links, rechts en bevestigingsprofielen, verticaal.