- Artikelnummer:
- DK 7826.886
- Product omschrijving
- Ter vervanging van het standaard dak. In de 97 mm hoge dakplaat zijn rondom ventilatieopeningen (Ø 5 mm) aangebracht. In combinatie met de zicht- en plaatstalen deuren met ventilatieopeningen kan de dakplaat aan het ontwerp van de deur worden aangepast.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Kleur
- RAL 7035
- Geschikt voor
- Behuizingstype: DK-TS
Breedte: 800 mm
Diepte: 800 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 10,947 kg
- Brutogewicht
- 11,523 kg
- Douanetariefnummer
- 72092690
- EAN
- 4028177234734
- ECLASS 8.0
- 27182405