Dakplaat, met ventilatieopeningen voor TS, TS IT

Bestelnr.: DK 7826889

Ter vervanging van het standaard dak, met en zonder kabelinvoer.

Bestelnr.:
DK 7826889
Uitvoering
Tweedelig met kabelinvoer
Product omschrijving
Ter vervanging van het standaard dak. 72 mm hoge dakplaat, met rondom lopende ventilatiesleuven, klemprofiel voor kabelinvoer. Door de tweedelige uitvoering kan kabelinvoer naderhand plaatsvinden.
Materiaal
Plaatstaal
Kleur
RAL 7035
Geschikt voor
Behuizingstype: TS
TS IT
Breedte: 800 mm
Diepte: 800 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
10,999 kg
Brutogewicht
11,578 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177345423
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Product omschrijving
TS Dakplaat met kabelinvoer en ventilatie, 2-delig, 800x800 mm BxD, H=72mm, plaatstaal gelakt, RAL 7035