Kabelopvangrails, in diepte verstelbaar voor TS, TE

Artikelnummer: DK 7858.162

Voor TS en 19"-montageframe, door de in diepte verstelbare rails is een flexibele aanpassing van de lengte aan de betreffende bevestigingsafstand tussen de twee 19"-montageframes mogelijk.

Artikelnummer:
DK 7858.162
Product omschrijving
Toepasbaar voor TS en tussen de profielrails van TS-IT in de kastdiepte.
Toepassingsgebieden
Voor kabelgeleiding bij kastframes en voor trekontlasting van de ingevoerde kabel. Deze kunnen met kabelbinders of klittenband aan de bevestigingsrail worden bevestigd.
De kabelbevestigingsrails kunnen direct aan een 19"-montageniveau worden bevestigd, staand aan de achterzijde of in de kastdiepte tussen twee montageniveaus. Een extra schroefbevestiging fixeert de eenheid.
De lengte van de in diepte verstelbare rails is flexibel aan de betreffende bevestigingsafstand tussen de twee 19"-montageframes aan te passen.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. bevestigingstoebehoren
Niveauafstand
500 ‐ 895 mm
Opmerking
Bevestigingsmaat + 152 mm = 19"-niveau-afstand
Leveringseenheid
4 st.
Nettogewicht
1,6 kg
Brutogewicht
1,7 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177437388
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Product omschrijving
Kabelopvangrails, in diepte verstelbaar