Reductie-elementen polyamide voor kabelwartels polyamide

Artikelnummer: SZ 2411.556

Voor kabelwartels polyamide, voor aanpassing van metrische kabelwartels aan boringen resp. schroefdraad met grote diameter.

Artikelnummer:
SZ 2411.556
Product omschrijving
Voor aanpassing van metrische kabelwartels aan boringen resp. schroefdraad met grote diameter.
Voordelen
Reductie-element en contramoer samen in één VE bespaart op extra bestellingen en opslagruimte.
Materiaal
Polyamide 6 GF30
Kleur
RAL 7035
Thread inside
M20
Leveringseenheid
50 st.
Nettogewicht
0,8 kg
Douanetariefnummer
39269097
EAN
4028177550148
ECLASS 8.0
27189234