Kabelgeleiding

Kabeldoorvoer, modulair

De modulaire kabeldoorvoer is uitgevoerd als modulaire kunststof wartelplaten en als modulaire afdichtingsframes leverbaar. Met de modulaire kabeldoorvoer is een volledig flexibele kabelinvoer mogelijk, ook van voorgeconfectioneerde kabels. De afdichtingssets zijn individueel aan de benodigde kabeldoorsneden aan te passen. Het afdichtingsframe is ten behoeve van de montage op verschillende oppervlakken te gebruiken.

Kabeldoorvoer, modulair

Afdichtingsframe, modulair

Voor universele toepassing aan alle vlakken en wanden, voor de invoer van voorgeconfectioneerde kabels en leidingen met connector. Montage ook in 24- resp. 16-polige connectoruitsparingen mogelijk.

Kabeldoorvoer, modulair

Afdichtingselement voor kunststof wartelplaat, modulair en afdichtingsframe, modulair

De gedeelde afdichtingen zorgen in combinatie met de inlays voor een individuele kabelinvoer, ook van al voorgeconfectioneerde kabels.

Kabeldoorvoer, modulair

Inlay voor kunststof wartelplaat, modulair en afdichtingsframe, modulair

Individuele elementen voor onderverdeling van de uitsparingen in de kunststof wartelplaat, modulair en het afdichtingsframe voor kabelinvoer, modulair.

Kabeldoorvoer, modulair

Vergrendelingsbeugel voor afdichtingselement

De vergrendelingsbeugels zorgen in combinatie met de kunststof wartelplaat voor een stevige bevestiging van de afdichtingselementen en voorkomen dat deze per ongeluk in de kast/behuizing worden gedrukt.