Combinatie-montageprofiel PS

Bestelnr.: SZ 4183000

Voor de bevestiging van montage-chassis 23 x 73 mm of montagerails 23 x 23 mm.

Bestelnr.:
SZ 4183000
Product omschrijving
Voor de bevestiging van montagerails 23 x 73 mm of montagerails 23 x 23 mm.
Materiaal
Zinkspuitwerk
Levering
1 set = 1 combinatie-montageprofiel, 2 verzonken schroeven, 2 vulringen
Inbouwmogelijkheden
Aan het verticale TS, VX SE kastprofiel met insteekmoer TS 8800.806 of adapterrail voor VX compatibiliteit
Aan het horizontale TS kastprofiel
Op het horizontale VX SE kastprofiel onder
Aan het horizontale VX SE-kastprofiel boven, in de diepte
Aan kasten en rails met rechthoekige systeemboringen 12,5 x 10,5 mm
Geschikt voor behuizingstype
TS
VX SE
Leveringseenheid
24 st.
Nettogewicht
1,896 kg
Brutogewicht
2,087 kg
Douanetariefnummer
79070000
EAN
4028177093386
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Product omschrijving
PS Combinatie-montageprofiel tbv PS Montagerails 23x23 mm of PS Montagechassis 23x73 mm, zinkspuitwerk