Dit artikel is niet meer leverbaar per: 30 dec 2024
- Bestelnr.:
- CM 5001.075
- Product omschrijving
- Ter vermindering van trillingen van de montageplaat.
- Toepassingsgebieden
- Tijdens transport met zware inbouwcomponenten
- Bij dynamische toepassingen, wanneer er een directe verbinding met de wand-/draagconstructie moet worden gerealiseerd (bijv. bij meegetransporteerde kasten/behuizingen aan hijsinstallaties etc.)
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Inbouwmogelijkheden
- Eenvoudig in de aanwezige boringen van de montageplaat plaatsen
- Wandbevestiging vanaf de binnenzijde: Direct door de bevestigingsbeugel en behuizing aan de wand/draagconstructie.
- Wandbevestiging vanaf de buitenzijde: Schroeven, bijv. voor wandbevestigingsbeugels, kunnen eenvoudig vanaf de buitenzijde in de plaatmoeren worden vastgedraaid.
- Opmerking
- Getest conform DIN EN 60 721 niveau 3M4, met gelijkmatig over de montageplaat verdeeld gewicht van 150 kg
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,45 kg
- Brutogewicht
- 0,456 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177541979
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Product omschrijving
- XM Montageplaatbevestiging, voor lessenaar, TP-lessenaar-onderdelen
- Documentatie
- Info sheet