Bodemplaat, ééndelig, met ventilatieopeningen voor DK-TS

Artikelnummer: DK 7825.860

Bodemplaat, eendelig voor TS, met perforatie voor ventilatie en uitsparing voor kabelinvoer vanaf de achterzijde, met borstelstrip.

Artikelnummer:
DK 7825.860
Product omschrijving
Met perforatie voor ventilatie en uitsparing voor kabelinvoer vanaf de achterzijde, afgedekt met borstelstrip.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Geschikt voor
Behuizingstype: TS 8
Breedte: 800 mm
Diepte: 600 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
3,9 kg
Brutogewicht
4,1 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177234437
ECLASS 8.0
27189261