Kantelbeveiliging voor TS IT

Artikelnummer: DK 7825.250

Kantelbeveiliging voor serverbehuizingen TS. De uittrekbare kantelbeveiliging kan naderhand snel en eenvoudig aan het onderste frame van het serverrack worden gemonteerd en wordt alleen uitgetrokken wanneer dat nodig is.

Artikelnummer:
DK 7825.250
Product omschrijving
De uittrekbare kantelbeveiliging kan naderhand snel en eenvoudig aan het onderste kastframe van het TS IT-rack worden gemonteerd en wordt alleen uitgetrokken wanneer dat nodig is.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Opmerking
De kantelbeveiliging kan niet in combinatie met bodemplaat resp. -frame of sokkel worden toegepast
Belastbaarheid (statisch)
150 kg
Geschikt voor
Diepte: 1.000 mm
Geschikt voor diepte
1.000 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
6,931 kg
Brutogewicht
7,46 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177402683
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Product omschrijving
TS-IT Kantelbeveiliging tbv 1000 mm diepe kasten
Documentatie
Info sheet