Kunststof wandkasten KS

Artikelnummer: KS 1480.500

Wandbehuizing met deur van glasvezelversterkt polyester, met montageplaat. Naar keuze met of zonder zichtdeur. Beschermklasse IP 56 resp. IP 66. Traploze montageplaat-diepteverstelling dankzij meerdere montageniveaus in de behuizing. Flexibele deuropbouw door aangeperste bevestigingsnokken aan de binnenzijde van de deur. Hoge stabiliteit door glasvezelversterkte kunststof.

Artikelnummer:
KS 1480.500
Uitvoering
zonder zichtvenster
Materiaal
Kast en deur: glasvezelversterkt polyester GFK
Deur: rondom ingeschuimde PU-afdichting
Montageplaat: plaatstaal
Zichtvenster: acrylglas, 3,0 mm met rondom klemprofiel van rubber
Oppervlak
Kast en deur: niet nabehandeld, ingekleurd kunststof
Montageplaat: verzinkt
Kleur
Overeenkomstig RAL 7035
Levering
Kast met scharnierende deur, rondom gesloten, 3 mm dubbelbaardsluiting
Montageplaat
Dubbele afdichting aan de boven- en onderkant van de deur als geïntegreerde beschermingslijst om regeninslag te voorkomen
Aan de zijkant aangeperste C-rails voor een traploze montageplaat-diepteverstelling
Opmerking
Door langdurige inwerking van UV-straling (zonlicht) in combinatie met wind en regen kan het oppervlak optisch worden beïnvloed. Dit heeft geen invloed op de bescherming van de ingebouwde elektrische componenten. Als de kasten niet tegen UV-straling kunnen worden beschermd, dan raden wij aan de kast te voorzien van een PUR-coating. Toelaatbare omgevingstemperatuur -30 °C...+75 °C.
Beschermklasse NEMA
NEMA 4X
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
IP 66
IK-code
IK08
Afmetingen
Breedte: 800 mm
Hoogte: 1.000 mm
Diepte: 300 mm
Materiaaldikte montageplaat
3 mm
Afmetingen montageplaat (B x H)
717 mm x 950 mm
Aantal deuren
1
Draairichting deur om te wisselen
Ja
Sluiting
Uitvoering sluiting: 3-punts sluitsysteem
Aantal sluitingen: 1
Binnenwerk: 3 mm dubbelbaard
Basismateriaal
Kunststof
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
38 kg
Brutogewicht
41 kg
Douanetariefnummer
94037000
EAN
4028177526761
ECLASS 8.0
27180101
Product omschrijving
KS Kunststof wandkast, 800x1000x300 mm BxHxD, RAL 7035, glasvezelversterkt polyester, zonder zichtvenster
Toelatingen
Bureau Veritas
TÜV
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Databladen
Technisch systeemhandboek
Technische gegevens