Gatenpons rechthoekig voor plaatstaal

Artikelnummer: AS 4055.401

Voor het ponsen van rechthoekige uitsparingen

Artikelnummer:
AS 4055.401
Product omschrijving
Voor het ponsen van rechthoekige uitsparingen. De bediening vindt plaats met behulp van een moersleutel of met hydraulische ponsen.
Voordelen
Met zijdelingse uitworp van het afvalstuk
Geen vastlopen van de matrijs
Levering
Matrijs
Stempel
Trekbout
Contramoer
Kunststofkoffer
Drukmoer met kogellager
Adapters voor hydraulische toepassingen
Bewerkbaar materiaal
Plaatstaal
Max. bewerkbare materiaaldikte plaatstaal
2 mm
Bediening hydraulisch
Ja
Bediening handmatig
Ja
▭-sparing
22 x 42 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,731 kg
Brutogewicht
0,909 kg
Douanetariefnummer
82073010
EAN
4028177808461
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
Product omschrijving
AS Pons 22x42 vr plaatstaal
Documentatie
Handleiding