- Bestelnr.:
- AS 4054410
- Product omschrijving
- Voor het ontmantelen van kabels. Zwenkbaar mes voor het aanbrengen van ronde, langwerpige en spiraalvormige insnijdingen.
- Kleur
- Handgreep: antraciet en Rittal Power Pink
- Afmetingen
- Breedte: 37 mm
Hoogte: 30,5 mm
Lengte: 167 mm
- Voor kabel-Ø
- 4,5 ‐ 40 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,18 kg
- Brutogewicht
- 0,201 kg
- Douanetariefnummer
- 82032000
- EAN
- 4028177807754
- ETIM 9
- EC002109
- ETIM 8
- EC002109
- ECLASS 8.0
- 21043706
- Product omschrijving
-
AS Denudeertool vr kabeldiam. 4,5-40