- Artikelnummer:
- AS 4053.310
- Product omschrijving
- Magnetische houder met zeskantaandrijving voor een stevige bevestiging van bits.
- Voordelen
- Extra krachtige magneet voor optimale houdkracht
- Nauwkeurige concentriciteit
- Technische gegevens
- Gereedschapsaanpassing E 6,3 (¼")
- Materiaal
- Hoogwaardig speciaal gereedschapsstaal
- Lemmet-Ø
- 6,3 mm
- Lemmetlengte
- 47 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,01 kg
- Brutogewicht
- 0,018 kg
- Douanetariefnummer
- 85051190
- EAN
- 4028177807549
- ETIM 9
- EC002118
- ETIM 8
- EC002118
- ECLASS 8.0
- 21044204
- Product omschrijving
-
RAS Bit magnetisch met 6kant aansluiting