- Bestelnr.:
- AS 4050.333
- Product omschrijving
- Behuizing van het aggregatenplatform voor Perforex LC analoog aan de lasercel.
- Voordelen
- Gecontroleerde toegang tot de aggregaten
- Nette afsluiting
- Geluidsreductie
- Geordende kabelgeleiding – hierdoor geen belemmering van de luchtcirculatie rondom de netwerk-switches
- Montagevlak
- Breedte: 2.600 mm
Hoogte: 2.704 mm
Diepte: 5.100 mm
- Geschikt voor bestelnr.
- 4050330
- 4050335
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 650 kg
- Brutogewicht
- 650 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177957534
- Product omschrijving
-
AS Machinery housing aggregate platform, incl. secured double sliding door.