Railsystemen RiLine OM-adapters/-dragers Externe apparaatmontage op draagframes, eenvoudig vastzetten van het draagframe op het adapterchassis, voor gangbare schakelapparaten. OM-adapters/-dragers OM-dragers zonder contactsysteem Voor de montage van schakelapparatuur met externe voeding. Naar het product OM-adapters/-dragers OM-adapters met steekbare afgaande aansluiting Naar het product OM-adapters/-dragers OM-adapters met aansluitkabel Naar het product OM-adapters/-dragers OM-adapters met veerdrukklemmen Naar het product OM-adapters/-dragers Aanbouwdeel voor OM-adapters/-dragers Ter vergroting van de opbouwbreedte. Naar het product OM-adapters/-dragers Frame voor OM-adapters/-dragers Voor adapterbreedte 45 mm/55 mm. Naar het product OM-adapters/-dragers Montagerail 35 x 15 mm voor OM-adapters/-dragers Voor bevestiging aan het adapterchassis. Naar het product OM-adapters/-dragers Dubbele aders voor OM-adapters met veerdrukklem 2,5 – 16 mm² Voorgeconfectioneerde aansluitdraden voor de individuele aansluiting van max. twee schakelapparaten per adapter. Naar het product OM-adapters/-dragers Kabelset voor OM-adapters met veerdrukklem Voorgeconfectioneerde aansluitdraden voor de individuele aansluiting van schakelapparaten Naar het product OM-adapters/-dragers PinBlock voor frames Voor een stevige bevestiging en positionering van de schakelrelais van motorstartercombinaties. Naar het product OM-adapters/-dragers Montagerail 35 x 7,5 mm voor OM-adapters/-dragers Voor opbouw op 55 mm brede OM-adapter. Naar het product OM-adapters/-dragers Verbindingspen voor OM-adapters/-dragers Voor de mechanische verbinding van OM-adapter-/drager. Naar het product OM-adapters/-dragers PinBlock Plus voor starters met verhoogde relaisbevestiging voor starters met verhoogde relaisbevestiging. Naar het product OM-adapters/-dragers Montagerail 35 x 10 mm voor OM-adapters/-dragers Voor bevestiging aan het adapterchassis of aan het frame. Naar het product