- Artikelnummer:
- SV 9677.650
- Product omschrijving
- Voor het afdekken van vrije contactslots in het afdekkingsprofiel aan de voorzijde.
- Materiaal
- Polyamide
Vlamdovend volgens UL 94-V0
- Kleur
- RAL 7035
- Geschikt voor bestelnr.
- 9677.550
- 9677.560
- 9677.570
- 9677.580
- Afmetingen
- Breedte: 100 mm
Hoogte: 67 mm
- Leveringseenheid
- 3 st.
- Nettogewicht
- 0,045 kg
- Brutogewicht
- 0,056 kg
- Douanetariefnummer
- 39191019
- EAN
- 4028177801837
- ETIM 9
- EC000771
- ECLASS 8.0
- 27142413
- Product omschrijving
-
SV Afdekstrips tbv afdekplaat 185mm voor volledige afscherming koperstrips