Steunplaat voor afdekprofiel

Artikelnummer: SV 9340.220

Voor extra stabiliteit, ter voorkoming van het zijdelings ombuigen van het afdekprofiel.

Artikelnummer:
SV 9340.220
Product omschrijving
Ter voorkoming van het zijdelings ombuigen van het afdekprofiel. Bovendien biedt de steunplaat extra stabiliteit. Aanbevolen montageafstand ≤ 500 mm.
Materiaal
Polyamide
Vlamdovend volgens UL 94-V0
Kleur
RAL 7035
Geschikt voor railsysteem
3-polig
Leveringseenheid
5 st.
Nettogewicht
0,07 kg
Brutogewicht
0,083 kg
Douanetariefnummer
39269097
EAN
4028177502444
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Product omschrijving
SV Steunplaat voor afdekprofiel, 3-polig, PA 6.6, UL94-V0, RAL 7035, UL listed
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Databladen
Algemene technische informatie
Technische gegevens