Deelmontageplaat voor zijwand functieruimte

Bestelnr.: SV 9683662

Met en zonder doorvoer, voor directe bevestiging aan de functieruimte-zijwand.

Bestelnr.:
SV 9683662
Uitvoering
gesloten
Product omschrijving
Voor een directe bevestiging aan de functieruimte-zijwand voor interieurindeling. Universele interieuropbouw met schakelapparatuur en regeleenheden. Realisatie van extra montageniveaus. In combinatie met functieruimteverdelers en zijwand is een interieurindeling volgens Form 1 t/m 4 mogelijk.
Materiaal
Plaatstaal, 2 mm
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsbeugels en bevestigingsmateriaal
Voor functieruimtehoogte
200 mm
Afmetingen
Breedte: 502 mm
Hoogte: 193 mm
Geschikt voor
Breedte: = 600 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
2,35 kg
Brutogewicht
2,7 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
10,3 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177935334
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27400613
Product omschrijving
SV VX Deelmontageplaat 600/200mm
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Databladen
Algemene technische informatie