Verhogingskader voor NH-zekeringlastscheiders DIN 00

Artikelnummer: SV 9666.680

Voor het naar voren plaatsen van de aanrakingsbeveiliging.

Artikelnummer:
SV 9666.680
Product omschrijving
Voor het naar voren plaatsen van de aanrakingsbeveiliging. Maakt het onbeperkt aansluiten van NH-zekeringlastscheiders DIN 00 mogelijk (3-polig, 60 mm railhartafstand).
Materiaal
Polystyreen
Kleur
RAL 7035
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Opmerking
Gebruik van de NH-zekeringlastscheiders DIN 00 met afdekkingen en verhogingskaders is niet mogelijk in combinatie met andere apparatuur.
Afmetingen
Breedte: 250 mm
Hoogte: 300 mm
Grootte
Breedte-eenheden (BE) à 250 mm: 1
Hoogte-eenheden (HE) à 150 mm: 2
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,3 kg
Brutogewicht
0,345 kg
Douanetariefnummer
39269097
EAN
4028177676565
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Product omschrijving
ISV Verhogingskader, 1BE, B=250 mm, 2HE, H=300 mm, polystyrol, RAL 7035
Documentatie
Handleiding
Databladen
Algemene technische informatie